Потік OPC пам'яті
Потік заміни, який забезпечує швидкий час виконання та ідеальну послідовність корекції між масивами, забезпечує розширення на платформі обробки, а також забезпечує інтеграційну роботу та вдосконалення для симетрії та послідовності.
Рішення для інфраструктури потоку
Calibre RET MEMOPC надає рішення для інфраструктури потоку з ідентифікацією масиву/осередків, модулем вставки SRAF/OPC та відновленням масиву.

Різні варіанти корекції OPC та вставки SRAF
Потік Calibre RET MEMOPC дає користувачам можливість гнучко вибирати інструменти, необхідні для вставки SRAF та корекції OPC. Параметри вставки SRAF включають калібр CNSRAF, калібр OPCSbar, а також використання двигуна Calibre PxOPc або ILT. Для корекції OPC потік підтримує використання параметрів Calibre OPCPro, Calibre nMOPC, Calibre NMCloPC та Calibre PxOPC.

Відповідає вимогам виготовлення пристроїв пам'яті
Calibre RET MEMOPC був розроблений для подолання проблем виробництва пристроїв пам'яті та продуктів датчиків зображення, які потребують підходів до обробки з геометричною послідовністю та прийнятним часом обробки. Calibre RET MEMOPC може забезпечити рішення з чудовим часом роботи, послідовністю та якістю літо.

Готові дізнатися більше про Calibre?
Ми готові відповісти на ваші запитання! Зв'яжіться з нашою командою вже сьогодні
Телефонуйте: 1-800-547-3000
Консультаційні послуги Calibre
Ми допомагаємо вам прийняти, розгорнути, налаштувати та оптимізувати складні середовища проектування. Прямий доступ до інженерії та розробки продуктів дозволяє нам скористатися глибокими доменними та предметними знаннями.
Центр підтримки
Центр підтримки Siemens надає вам все в одному зручному місці -
база знань, оновлення продуктів, документація, справи підтримки, інформація про ліцензії/замовлення тощо.
Дизайн та виготовлення мікросхем Calibre
Набір інструментів Calibre забезпечує точну, ефективну та всебічну перевірку та оптимізацію мікросхем для всіх вузлів процесів та стилів проектування, мінімізуючи використання ресурсів та графіки стрічок.