Огляд
Calibre Stress Correction
Calibre Stress Correction використовує як машинне навчання, так і традиційні фізичні компактні моделі для ефективного прогнозування значень зсуву на кожній траншеї та виправлення спотворення траншеї для забезпечення технологічності пристроїв 3D-пам'яті.
Зв'яжіться з нашою технічною командою 1-800-547-3000

Ключові особливості
Calibre Stress Correction аналізує та виправляє спотворення глибоких траншей, прорізаних через 3D-стеки для вдосконалених пристроїв пам'яті.
Повночіпне прогнозування зсуву траншеї для корекції напруги
Calibre Stress Correction проводить прогнозування повної мікросхеми зміщення траншеї та виконує необхідне вирівнювання форми. І двигун машинного навчання, і двигун моделювання корекції напруги можуть обробляти мільярди траншейних зрушень для повного використання мікросхеми.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Інтелект машинного навчання для складної роздільної здатності
Calibre Stress Correction оснащений моделлю машинного навчання нейронної мережі (ML), яка вивчає історичні дані про зміщення траншеї з попередньої стрічки незалежно від складної причини зсуву. Навчання моделі ML забезпечує простий спосіб передбачити значення зсуву для корекції напруги на новому макеті з подібними правилами проектування та тим самим процесом.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Прогнозування на основі моделі без необхідності історичних даних
Calibre Stress Correction здійснює прогнозування зсуву за допомогою компактної фізичної моделі, коли попередня інформація про зміщення недоступна. Значення зсуву можна передбачити на основі фізичних параметрів у моделі та інформації про навколишній макет без будь-яких вимог від попередніх вимірювань зміни.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Готові дізнатися більше про Calibre?
Ми готові відповісти на ваші запитання! Зв'яжіться з нашою командою вже сьогодні
Телефонуйте: 1-800-547-3000
Консультаційні послуги Calibre
Ми допомагаємо вам прийняти, розгорнути, налаштувати та оптимізувати складні середовища проектування. Прямий доступ до інженерії та розробки продуктів дозволяє нам скористатися глибокими доменними та предметними знаннями.
Центр підтримки
Центр підтримки Siemens надає вам все в одному зручному місці -
база знань, оновлення продуктів, документація, кейси підтримки, інформація про ліцензії/замовлення тощо.
Дизайн та виготовлення мікросхем Calibre
Набір інструментів Calibre забезпечує точну, ефективну та всебічну перевірку та оптимізацію мікросхем для всіх вузлів процесів та стилів проектування, мінімізуючи використання ресурсів та графіки стрічок.