Генерація направлено-випадкового синтетичного макета
Calibre LSG створює макет DRC-Clean та/або складний макет, щоб підкреслити кути відновлення, надає макети для інженерних команд для тестування їхніх рішень, а також дозволяє взаємодіяти між компаніями та між командами шляхом спільного використання синтетичних тестових кейсів без власних обмежень IP.
Прискорення ранньої розробки вузлів процесу та DTCO
Calibre LSG забезпечує настроювану користувачем цільово-випадкову генерацію макетів для створення конструктивних тканин DRC-Clean для розробки оптичних та електричних тестових чіпів. Calibre LSG скорочує цикл побудови тестових мікросхем для вимірювання кремнію та прискорює вдосконалення процесів.

Розробка PDK та забезпечення якості
Calibre LSG можна використовувати для якісної розробки колоди правил ДРК та вдосконалення PDK. Calibre LSG може генерувати макет DRC-Clean, макети, які підкреслюють комбінації кутів DR, а також макети з навмисно введеними порушеннями DR для перевірки якості та повноти колоди правил ДРК.

Увімкніть раннє навчання машинного навчання
Calibre LSG надає макети, що містять реальну інформацію про точку доступу літографії для навчання машинному навчанню, коли реальні дані проектування недоступні. Навчальні набори даних ML можна покращити за рахунок покращення охоплення простору макета за допомогою Calibre LSG, а точний механізм ML може бути навчений програмам EDA ML для прогнозування точки доступу на початку циклу розробки.

Готові дізнатися більше про Calibre?
Ми готові відповісти на ваші запитання! Зв'яжіться з нашою командою вже сьогодні
Телефонуйте: 1-800-547-3000
Консультаційні послуги Calibre
Ми допомагаємо вам прийняти, розгорнути, налаштувати та оптимізувати складні середовища проектування. Прямий доступ до інженерії та розробки продуктів дозволяє нам скористатися глибокими доменними та предметними знаннями.
Центр підтримки
Центр підтримки Siemens надає вам все в одному зручному місці -
база знань, оновлення продуктів, документація, справи підтримки, інформація про ліцензії/замовлення тощо.
Дизайн та виготовлення мікросхем Calibre
Набір інструментів Calibre забезпечує точну, ефективну та всебічну перевірку та оптимізацію мікросхем для всіх вузлів процесів та стилів проектування, мінімізуючи використання ресурсів та графіки стрічок.