Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Ключові особливості

Швидке, інтуїтивне налагодження в проектах IC

Переглядач результатів Calibre RVE надає швидкі графічні можливості налагодження, завдяки яким ви зможете «очистити стрічку» за розкладом. Дизайнери можуть виділяти та перехресно перевіряти помилки та дані дизайну в середовищах проектування, що дозволяє їм швидко та ефективно виправляти.

Інтегрований скрізь

Універсальна інтеграція з інструментами макета та схеми

Використання програми перегляду результатів Calibre RVE мінімізує витрати на навчання та підтримку, а також забезпечує єдиний, послідовний інтерфейс для всіх ваших інструментів проектування.

Людина, яка носить гарнітуру віртуальної реальності, сидячи в кріслі, оточена комп'ютерною технікою
Підвищення продуктивності налагодження

Швидкий час налагодження для клітинних, блокових та повночіпових конструкцій

Незалежно від того, чи є у вас 10 або 1 000 000 помилок, переглядач результатів Calibre RVE забезпечує швидкий час відгуку з мінімальними витратами на пам'ять.

Людина, що носить фару, оглядає скельне обличчя геологічними знаряддями в темній печері або шахті.
Послідовний досвід користувача

Єдина платформа для всіх результатів Calibre

Переглядач результатів Calibre RVE забезпечує налагодження результатів у всій лінійці продуктів Calibre, надаючи вам єдиний інтерфейс для вивчення та підтримку всіх ваших інструментів Calibre.

Людина, яка носить гарнітуру віртуальної реальності, сидячи на сидінні водія автомобіля

Рекомендовані ресурси Calibre RVE

Ознайомтеся з нашими рекомендованими ресурсами або відвідайте повну бібліотеку ресурсів Calibre RVE, щоб переглянути вебінари на вимогу, технічні документи та інформаційні бюлетені.

Готові дізнатися більше про Calibre?

Ми готові відповісти на ваші запитання! Зв'яжіться з нашою командою вже сьогодні

Телефонуйте: 1-800-547-3000

Консультаційні послуги Calibre

Ми допомагаємо вам прийняти, розгорнути, налаштувати та оптимізувати складні середовища проектування. Прямий доступ до інженерії та розробки продуктів дозволяє нам скористатися глибокими доменними та предметними знаннями.

Центр підтримки

Центр підтримки Siemens надає вам все в одному зручному місці -
база знань, оновлення продуктів, документація, справи підтримки, інформація про ліцензії/замовлення тощо.

Дизайн та виготовлення мікросхем Calibre

Набір інструментів Calibre забезпечує точну, ефективну та всебічну перевірку та оптимізацію мікросхем для всіх вузлів процесів та стилів проектування, мінімізуючи використання ресурсів та графіки стрічок.