Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Ключові особливості

Швидка оптимізація макета на етапі проектування якості підпису

Платформа Calibre DesignEnhancer пропонує командам P&R та командам індивідуальних/аналогових конструкторів швидке інтегроване середовище для впровадження модифікацій дизайну, які зменшують падіння ІЧ та ЕМ, а також готують макети для фізичної перевірки, завдяки чому Calibre впевнений у результатах.

Через оптимізацію

Автоматизовано за допомогою вставки

Модель використання Calibre DesignEnhancer за допомогою модифікації макета (Via) автоматично додає правильні за конструкцією шляхи очищення від ДРК, щоб пом'якшити вплив опору на надійність та надійність виробництва, а також зменшити ефект падіння ЕМ та ІЧ.

Барвиста миска з макаронами з овочами та зеленню на сільському дерев'яному столі
Покращення електромережі

Автоматизована вставка металу і проходів на відкритих майданчиках

Модель використання покращення електромережі Calibre DesignEnhancer (Pge) усуває або зменшує проблеми з падінням ІЧ-випромінювання та ЕМ, використовуючи переваги відкритого простору для вставки металу Calibre-Clean та проходів, які створюють паралельну довжину ходу для зменшення опору на структурах електромережі.

Барвиста ілюстрація будинку з сонячними панелями, вітротурбіною та електромобілем
Вставка наповнювача

Автоматизована наповнювальна клітина та вставка клітини DCAP

Модель використання готовності фізичної перевірки Calibre DesignEnhancer (Pvr) використовує перевірені функціональні можливості Calibre для забезпечення коректного введення комірки наповнювача та комірки DCAP у макетах мікросхем після реалізації проекту.

Логотип Caldé PVR з текстом «Caldé PVR» та «Promo» на темному тлі з синіми та фіолетовими світловими ефектами

Рекомендовані ресурси для покращення дизайну Calibre DesignEnhancer

Готові дізнатися більше про Calibre?

Ми готові відповісти на ваші запитання! Зв'яжіться з нашою командою вже сьогодні

Телефонуйте: 1-800-547-3000

Консультаційні послуги Calibre

Ми допомагаємо вам прийняти, розгорнути, налаштувати та оптимізувати складні середовища проектування. Прямий доступ до інженерії та розробки продуктів дозволяє нам скористатися глибокими доменними та предметними знаннями.

Центр підтримки

Центр підтримки Siemens надає вам все в одному зручному місці -
база знань, оновлення продуктів, документація, справи підтримки, інформація про ліцензії/замовлення тощо.

Дизайн та виготовлення мікросхем Calibre

Набір інструментів Calibre забезпечує точну, ефективну та всебічну перевірку та оптимізацію мікросхем для всіх вузлів процесів та стилів проектування, мінімізуючи використання ресурсів та графіки стрічок.