Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Підвищення продуктивності за допомогою більш ефективного налагодження LVS

Утиліти Calibre RVE допомагають дизайнерам швидше налагоджувати та виправляти помилки LVS, а також усувають необхідність виконання кількох повних LVS. Інтерактивна коротка ізоляція забезпечує систематичний та пріоритетний процес налагодження шортів. Виправлення пропозицій у простому тексті допомагають дизайнерам знайти першопричину розбіжностей порівняння LVS, тоді як можливість виділити розбіжності як у макеті, так і в схематичному перегляді дозволяє їм швидко та ефективно реалізувати виправлення.

Діаграма, що показує процес потоку з різними етапами та пунктами прийняття рішень.
Ключові особливості

Перевірена виробництвом, перевірена надійною схемою

Конструктори, інженери та керівники довіряють платформі Calibre NMLVS через її перевірену продуктивність, потужність, надійність та простоту у використанні. Точна та точна перевірка схеми є важливим компонентом доставки кремнію світового класу.

Встановлює еталон

Гнучкість і передбачуваність

Платформа Calibre NMLVS ідеально підходить для обробки завдань будь-якого розміру, що вимагає складного вилучення параметрів пристрою, незалежно від того, чи це аналоговий/радіочастотні конструкції або багатомільйонні мікросхеми затвора. Інструмент Calibre NMLVS, який віддають перевагу всім основним ливарним заводам, встановлює еталон точності, надійності та передбачуваності LVS.

Smartwatch з чорною смугою та квадратним обличчям, що відображають дані відстеження фітнесу
Інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні

Налагодження дизайну та простота використання

Платформа Calibre NMLVS забезпечує інтуїтивно зрозуміле та просте у використанні інтегроване середовище налагодження перевірки дизайну, яке допоможе вам швидко знаходити та виправляти проблеми з проектуванням. Час роботи Calibre NMLV зазвичай у 2—3 рази швидше, ніж традиційні процеси компонування та схематичні процеси.

Людина, що носить фару, досліджує темну печеру з сталактитами та сталагмітами, видимими на задньому плані.
Швидкий час виконання

Найкраща у своєму класі точність та тривалість роботи

Платформа Calibre nMLVS забезпечує надійну точність розпізнавання пристроїв та своєчасне виконання проектування мікросхем, необхідних компаніям та ливарним заводам, тоді як інноваційні ієрархічні та логічні технології впорскування забезпечують практично необмежений обсяг проектування та швидкий час виконання.

Людина, що носить фару, досліджує темну печеру з сталактитами та сталагмітами, видимими на задньому плані.

Рекомендовані ресурси Calibre NMLV

Ознайомтеся з нашими рекомендованими ресурсами або відвідайте повну бібліотеку ресурсів Calibre NMLV, щоб переглянути вебінари на вимогу, технічні документи та інформаційні бюлетені.

Готові дізнатися більше про Calibre?

Ми готові відповісти на ваші запитання! Зв'яжіться з нашою командою вже сьогодні

Телефонуйте: 1-800-547-3000

Консультаційні послуги Calibre

Ми допомагаємо вам прийняти, розгорнути, налаштувати та оптимізувати складні середовища проектування. Прямий доступ до інженерії та розробки продуктів дозволяє нам скористатися глибокими доменними та предметними знаннями.

Центр підтримки

Центр підтримки Siemens надає вам все в одному зручному місці -
база знань, оновлення продуктів, документація, кейси підтримки, інформація про ліцензії/замовлення тощо.

Дизайн та виготовлення мікросхем Calibre

Набір інструментів Calibre забезпечує точну, ефективну та всебічну перевірку та оптимізацію мікросхем для всіх вузлів процесів та стилів проектування, мінімізуючи використання ресурсів та графіки стрічок.