Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Calibre Circuit Verification

Пакет Calibre Circuit Verification включає компонування та схему (LVS), перевірку надійності та вилучення паразитів. Ці інструменти забезпечують якісні результати підписання, а також інтеграцію в Siemens EDA та продукти третьої сторони для моделювання схем та інших вимог до подальшого використання.

Еволюція бренду процесора EDA - мікрочіп
Довіра калібру

Calibre Circuit Verification

Наш набір інструментів перевірки схем точно та ефективно вирішує проблеми функціональної продуктивності в сучасних конструкціях мікросхем. Інструмент Calibre nMLVS забезпечує точну поведінку схеми з точними параметрами пристрою, тоді як інструменти вилучення паразитів забезпечують точне та високопродуктивне вилучення, необхідне для всіх стилів проектування. Перевірка надійності доповнює цей набір інструментів.

Продукти для перевірки схем Calibre

Перевірка схеми Calibre забезпечує швидке та ефективне компонування порівняно зі схематичними та паразитарними рішеннями для забезпечення успішності схем при виготовленні. Дизайнери покладаються на точність прогнозів Calibre щодо продуктивності та надійності кремнію, щоб досягти успіху першого продукту.

Докладніше про перевірку схеми Calibre

Технічний папір

Майбутнє Verilog-to-LV

Оскільки напівпровідникові конструкції стають більш досконалими, а складність SoC зростає, вузькі місця перевірки можуть затримати графіки та погіршити якість кремнію. Verilog-to-LVS (V2LVS) другого покоління Calibre представляє модульну паралельну архітектуру, яка значно прискорює переклад нетлистів, зменшує використання пам'яті до 92% та забезпечує розширену інформацію про налагодження. Нові звіти, обробка потужності/наземної мережі та покращення досвіду користувачів забезпечують надійний, масштабований макет проти схематичного підпису. У цій статті досліджуються архітектурні інновації та досягнення, орієнтовані на користувачів, у новому V2LVS, висвітлюючи реальні переваги для клієнтів, підвищення ефективності та дорожню карту майбутніх можливостей перевірки цифрового дизайну.

Futuristic cityscape with tall skyscrapers and flying vehicles against a sunset sky
найчастіші запитання

Поширені запитання щодо перевірки схеми Calibre

Почніть