Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Потоки дизайну упаковки IC

Сучасні високопродуктивні продукти вимагають вдосконаленої упаковки мікросхем, яка використовує гетерогенний кремній (чіплети) для інтеграції в багаточіпові пакети HDAP на основі пластин. Різні вертикальні ринки часто мають специфічні потреби та відповідні потоки проектування, як показано нижче.

Людина, що тримає мікросхему для упаковки IC

Потоки проектування напівпровідникової упаковки поширених галузей

Вдосконалена напівпровідникова упаковка має вирішальне значення для галузей, де висока продуктивність є обов'язковою.

Системні компанії

Інтегруючи функціональність у системи в пакетах, автомобільні постачальники можуть забезпечити більші можливості електроніки в меншому, надійнішому та нижчому форм-факторі. Компанії, які включають спеціальні високопродуктивні напівпровідники у свої системні друковані плати, такі як телекомунікації, мережеві комутатори, обладнання центру обробки даних та високопродуктивні комп'ютерні периферійні пристрої, потребують неоднорідної інтеграції для задоволення продуктивності, розміру та виробничих витрат. Ключовим компонентом рішення для упаковки напівпровідників Siemens є Innovator3D IC, де мікросхеми/ASIC, пакети та технології підкладки системної друкованої плати можуть бути прототиповані, інтегровані та оптимізовані, використовуючи системну друковану плату як посилання на блокування пакетів приводів та призначення сигналів для забезпечення найкращих у своєму класі результати.

Більш низькі витрати також досягаються за рахунок інтеграції функціональності в системи-в-пакеті (SiP), факт, який постачальники автомобільних підсистем використовують при розробці технологій та продуктів mmWave.

Оборонні та аерокосмічні компанії

Багаточіпові модулі (MCM) та системні пакети (SiP) розроблені в контексті їх друкованих плат для задоволення вимог до продуктивності та розміру. Зазвичай використовується військовими та аерокосмічними компаніями з метою задоволення вимог до продуктивності та розмірів/ваги. Особливо важливою є здатність прототипувати та досліджувати логічну та фізичну архітектуру перед переходом до фізичного дизайну. Innovator3D IC забезпечує швидке багатосубстратне прототипування та візуалізацію збірки для планування та оптимізації MCM та SiP.

ОСАТ та ливарні заводи

Дизайн та перевірка упаковки вимагає співпраці з клієнтами кінцевого продукту. Використовуючи загальні інструменти, які мають інтеграцію та функціональність, необхідні для роботи як у напівпровідниковій, так і в пакувальній сферах, а також шляхом розробки та розгортання перевірених оптимізованих для процесів конструкторських наборів (таких як PADK та PDK), ОСАТ, ливарні заводи та їхні клієнти можуть досягти прогнозованості та продуктивності проектування, виготовлення та складання.

Фабез-напівпровідникові компанії

Прототипування та планування напівпровідникових пакетів з використанням методологій STCO стало обов'язковим, як і потреба в PADK/PDK з ливарного заводу або ОСАТ. Гетерогенна інтеграція має вирішальне значення для ринків, де продуктивність, низька потужність та/або розмір або вага є ключовими. Innovator3D IC допомагає компаніям створити прототип, інтегрувати, оптимізувати та перевіряти технології підкладки мікросхем, пакетів та еталонних друкованих плат. Можливість використання PADK/PDK для підпису виробництва також є ключовою, а використання технологій Calibre забезпечує як послідовність якості, так і зниження ризику.

3ДБлокс ТМ

Мова 3Dblox TSMC - це відкритий стандарт, призначений для сприяння відкритій взаємодії між інструментами проектування EDA при проектуванні гетерогенних інтегрованих напівпровідникових пристроїв 3DIC. Siemens пишається тим, що є членом підкомітету і прагне співпрацювати з іншими членами комітету та сприяти розробці та впровадженню мови опису обладнання 3Dblox.

Дізнайтеся більше про проектування кремнієвих інтерпозерів

У цьому відео ви дізнаєтеся про проектування кремнієвих інтерпозерів для гетерогенної інтеграції 2,5/3DIC.