Знижка до 30% на цикл проектування
XPd призначений для фізичного проектування, перевірки та моделювання передових технологій упаковки напівпровідників.
Сьогоднішні пакети з кількома чіп/ASIC зазвичай використовують підкладки для високошвидкісної інтеграції та пакетні BGA для підключення до друкованої плати. Ця збірка часто перевищує мільйон і більше загальних штифтів. Дуже важливо, щоб ваші інструменти для упаковки мікросхем могли впоратися з ємністю та забезпечувати продуктивність та зручність використання.
Xpedition Інтегратор підкладки та Xpedition Конструктор пакетів був розроблений для забезпечення продуктивності на мільйоні конструкцій із штифтами плюс.

Дізнайтеся більше про продуктивність та ефективність конструктора упаковки IC та переваги.

XPd призначений для фізичного проектування, перевірки та моделювання передових технологій упаковки напівпровідників.
тримка продуктивності та проектної потужності для створення прототипів та планування конструкцій з надвисокою кількістю штифтів. Подивіться, як побудова пристрою на 1 мільйон контактів із 4000-контактними областями займає менше 30 секунд.