Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому швидкодіючі приводи демпферів?

Швидкодіючі приводи амортизаторів OpenAir забезпечують двосекундну реакцію для точного повітряного потоку та контролю безпеки життєдіяльності у критичних приміщеннях. Розроблені для роботи 24 VAC/DC з універсальними сигналами та кабелями з повним розрахунком, вони швидко встановлюються та надійно працюють.Портфоліо (серія швидкої дії):

  • GAP — аварійне встановлення, 53 фунтів, двосекундний час роботи, універсальні сигнали
  • GNP — безпечний, 53 фунт-дюймів, двосекундний час роботи, універсальні сигнали

Ключові переваги

Прискорити захист

Реагуйте за дві секунди, щоб підтримувати тиск приміщення та безпеку в витяжках та інших критичних середовищах.

Спростіть установку

Використовуйте кабельні кабелі з повним номіналом та конструкцію, яка підтримує швидке введення в експлуатацію для надійної роботи у вимогливих приміщеннях.

Розширити гнучкість управління

Виберіть безперебійну роботу або роботу на місці з 2-позиційними, плаваючими, 0-10 В, 2—10 В або 4—20 мА сигналами для безперебійної інтеграції.

Рекомендовані можливості