Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому метеликові клапани?

Клапан-метелики Siemens ідеально підходять для гідравлічних систем. Ми розробляємо їх для ізоляції потоку з герметичним відключенням для бульбашок, контролюючи гарячу та охолоджену воду, включаючи до 50% гліколю, від -40° F до 250° F.

Гідронічні системи часто борються з неефективною ізоляцією потоку, витратою енергії та передчасним поломком клапана. Наші метеликові клапани вирішують ці проблеми, забезпечуючи підвищену продуктивність та ефективність. Досягніть герметичного відключення з нульовим витоком, усуваючи витрачену енергію та продовжуючи термін служби виробу.

A family of four is standing together in front of a building, smiling for a photo.

Ключові переваги

Оптимізація енергоефективності

Наші клапани забезпечують герметичне відключення з нульовим витоком, усуваючи витрачену енергію та підвищуючи ефективність вашої гідравлічної системи.

Продовжити термін служби продукту

Покладайтеся на клапани, розроблені для підвищення довговічності та збільшення терміну служби. Виграйте від міцної конструкції та якісних матеріалів.

Зменшити витрати

Скористайтеся нашою безкоштовною послугою збірки та маркування клапанів на заводі. Ми доставляємо попередньо зібрані та позначені клапани безпосередньо на ваше робоче місце, заощаджуючи дорогоцінний час на монтаж та зменшуючи загальні витрати.

Рекомендовані можливості