Чому AerialView 3.0 - настроювана індивідуальна звітність?
Системи PLC та SCADA генерують великий обсяг даних, це не завжди легко контекстуалізувати у форматі, який клієнт може легко зрозуміти. AerialView надає платформу для підключення декількох джерел даних та створення шаблонів звітності, визначених користувачем, для запуску запланованих звітів та звітів на вимогу, все це підтримується налаштованим інженерним середовищем для створення власних шаблонів звітності. Доступ до цих звітів здійснюється через веб-сайт для легкого доступу до даних через мережу локальної мережі заводу. Web-web Industrial Reporting Software AerialView v3.0 є ідеальним рішенням для налаштування та формування індивідуальних звітів для ваших систем автоматизації. Завдяки легким роз'ємам до ПЛК Siemens через S7 ви можете створити власну базу даних, підключитися до існуючої бази даних SQL. Наші роз'єми інструментів джерела даних для ПЛК, що не належать до Siemens через PLC Modbus TCP/IP та AB для підключення інших систем, якщо це потрібно. AerialView успішно виконує близько 100 ліцензій по всьому світу.
Переваги
- Швидше та зручніше генерувати звіти MIS
- Веб-сайт для зручності доступу до даних
- Змінюйте свої звіти без будь-яких знань ІТ-кодування
Рекомендовані функції
Створюйте звіти, що спрацьовують за зміною часу, у функції автоматичної електронної пошти
Створіть на вимогу звіти excel або pdf
Підготуйте власні інформаційні панелі
Ресурси й супутні продукти
Передумови
Доступ до бази даних SQL