Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

EcoHash - Thinking ahead in energy utilisation за підтримки HASHLYNK

HASHLYNK розробляє комплексні рішення для ефективного використання відновлюваної енергії в сучасних енергетичних системах. Поєднуючи апаратне забезпечення промислового класу з інтелектуальним програмним забезпеченням управління, HASHLYNK дозволяє перетворювати надлишок відновлюваної енергії в корисну теплову та обчислювальну потужність, підвищуючи загальну ефективність системи та економічну життєздатність. Рішення розроблені для безперебійної інтеграції в існуючу інфраструктуру та орієнтовані на масштабованість, автоматизацію та довгострокову надійність. HASHLYNK побудований міждисциплінарною командою з досвідом у галузі інженерії заводу, електротехніки та будівельних технологій, розробки програмного забезпечення та ділового адміністрування.

Чому Перетворити надлишок електроенергії в дохід і корисне тепло?

EcoHash перетворює надлишок відновлюваної електроенергії в дохід та корисне тепло за допомогою контрольованих обчислювальних навантажень, керованих HashLink Controller та інтегрованих із системами Siemens. Створена обчислювальна потужність надається мережі Bitcoin. EcoHash зменшує скорочення, збільшує вартість €/кВт·год, доставляє тепло для використання на місці та скорочує окупність проекту, підтримуючи гнучкі енергетичні активи.

Переваги

  • Вища вартість на кВт/год порівняно з подачею мережі ~0,20 €/кВт·год (середній показник за 4 роки) шляхом перетворення надлишкової потужності в контрольовану обчислювальну потужність, навіть якщо експорт електромережі обмежений або заборонений.
  • Рекуперація тепла для доданої вартості: забезпечує подачу до 80° C з ефективністю ~ 95%, скорочуючи витрати на опалення та збільшуючи власне споживання відновлюваних джерел.
  • Швидша окупність завдяки більшій віддачі в €/кВт·год, уникнення згортання та відновленню тепла; масштабована від 20—60 кВт на одиницю та розширювана за допомогою каскадного.
  • Автономне управління надлишком до навантаження - виявляє надлишок енергії та автоматично відправляє її на обчислювальні та теплові пристрої. Усуває ручне балансування та безперешкодно інтегрується в існуючі активи та налаштування Siemens Energy Manager.
  • Двостороння вартість від кожного кВт-год — кожна надлишкова одиниця генерує обчислювальний дохід, одночасно забезпечуючи корисне тепло, перетворюючи витрачену енергію на дохід та економію витрат на опалення.

Рекомендовані функції

Реальне застосування

Select...

Згортання скорочення розподілу електроенергії

EcoHash поглинає надлишок відновлюваної енергії під час перевантаження мережі, перетворюючи її на обчислювальну та теплову енергію. Це зменшує скорочення, стабілізує розподіл та збільшує вартість на кВт/год.

Поширені запитання

Ресурси й супутні продукти

Передумови

Маршрутизатор Skylance вимагає локальної або SIM-карти, залежно від обраного варіанту налаштування

Тепловий зв'язок ≥1 ″; необхідна підготовка для кожного варіанту підключення

Потрібна потужність відновлюваної потужності ≥100 кВт або ≥100 000 кВт·год на рік надлишку енергії

Прибл. 10 м² сухої, захищеної від погодних умов площа, необхідна для встановлення

400 В, 3-фазне підключення з ≥160 А через NH роз'єднувач запобіжників