Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Навіщо використовувати Менеджер гнучкості Gridscale X

Розподільчі мережі знаходяться під зростаючим тиском електрифікації, центрів обробки даних та швидкого зростання розподілених енергетичних ресурсів. Тільки традиційне підкріплення не може йти в ногу з попитом на підключення та зростаючою складністю. Gridscale X Flexibility Manager допомагає операторам прогнозувати перевантаження та активно керувати гнучкими ресурсами в мережі.

Програмне забезпечення постійно контролює умови мережі, прогнозує перевантаження та визначає варіанти гнучкості з підключених активів, таких як електромобілі, теплові насоси, акумулятори та розподілена генерація. Активуючи ці ресурси, оператори мережі можуть збільшити використання потужності мережі до 20 відсотків і знизити витрати на посилення до 40 відсотків, зберігаючи при цьому стабільність роботи.

Основні переваги

Прогнозуйте заторів, перш ніж це станеться

Постійно контролюйте умови мережі та прогнозуйте перевантаження, щоб вжити профілактичних заходів замість реагування на обмеження.

Розблокувати потужності в існуючій інфраструктурі

Активуйте гнучкість від DER, щоб збільшити використання мережі до 20 відсотків без будівництва нових ліній.

Зменшити витрати на армування

Використовуйте цілеспрямовані заходи гнучкості, щоб відкласти модернізацію та скоротити потреби в інвестиціях у мережу до 40 відсотків.

Обрані можливості

Дізнайтеся, як інші використовують Менеджер гнучкості Gridscale X

8eb47773-4c74-4f8c-b130-1ccec2111762 - KV-Flex-Manager-Operator

KNG-Kärnten Netz | Австрія готує мережу для зростання попиту на DER

У зв'язку зі стрімким зростанням розподіленої генерації австрійська комунальна компанія KNG в даний час готується до експлуатації все більш складної та динамічної мережі. Передбачаючи нові операційні та цифрові можливості, KNG об'єднала зусилля з Siemens, щоб спільно впровадити рішення, що завершилося запуском Flexibility Manager.

Ознайомтеся з ресурсами та пов'язаними продуктами