Програмне забезпечення Gridscale X Dynamic Line Rating обчислює та прогнозує пропускну здатність повітряної лінії в режимі реального часу на основі поточної місцевої погоди та умов навколишнього середовища. Збільште пропускну здатність лінії на 10-15% протягом 90% часу, усуваючи розрив між нагальними потребами в потужності та термінами продовження мережі.
Це модульне, сумісне рішення інтегрується в існуючі IT/OT робочі процеси систем управління мережею та інших додатків, забезпечуючи гнучкість без блокування постачальника. Dynamic Line Rating сумісний з портфелем Spectrum Power та Gridscale X для кращого керівництва оператора та високої стабільності мережі.