Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому Spectrum Power Advanced Distribution Management?

Система Advanced Distribution Management System (ADMS) Spectrum Power - це інтегрована програмна система для управління, організації та оптимізації мереж розподілу електроенергії. Це допомагає утилітам підвищити надійність, інтегрувати зростаючий DER та оптимізувати операції, об'єднуючи функціональність SCADA та управління збоями в одній платформі. Завдяки обґрунтованому даним ситуаційному усвідомленню та насиченій 2D/3D візуалізації оператори отримують розуміння, щоб прийняти правильне рішення в потрібний момент.

Для гнучкості майбутнього та розширених можливостей аналітики Spectrum Power можна легко розширити за допомогою модулів Gridscale X. Spectrum Power ADMS захищений за конструкцією, з багатошаровими заходами безпеки на основі IEC 62443-3-3 та постійним обслуговуванням. Він безперешкодно інтегрується з ІТ-системами відповідно до міжнародних стандартів.

Overhead view of a transmission tower with power lines.

Ключові переваги

Підвищення надійності та ефективності мережі

Spectrum Power ADMS надає операторам можливість видимості мережі в режимі реального часу, розумного контролю всіх активів та підтримки прийняття рішень, що дозволяє підвищити ефективність роботи та швидко вирішити відключення.

Залишайтеся гнучкими завдяки модульній взаємодії

Наша модульна система обслуговує всі рівні напруги від високої напруги до низької напруги в поєднанні з Gridscale X. Вона забезпечує безперебійну ІТ-інтеграцію та легке розширення у відповідь на зміни нормативних актів.

Запровадження кібербезпеки

Підсилюйте кібербезпеку та захистіть юридичну та операційну цілісність за допомогою перевіреного стандартизованого налаштування системи. Підтримуйте постійне вдосконалення та відповідність нормативним вимогам за допомогою регулярних оновлень та виправлень.

Рекомендовані можливості

Тематичне дослідження

Kärnten Netz GmbH, Австрія підвищує надійність електромережі

Grid operators reviewing a wall of display screens.

Поширені запитання

Ознайомтеся з ресурсами та пов'язаними продуктами

Документи

Брошура | Адмс потужності спектру

ІПДФ | ADMS потужності спектру: архітектура, орієнтована на послуги (SOA)