Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме ВВ1?

Генераторний switchgear VB1 є універсальним рішенням для паралельних генераційних агрегатів, часто використовуваних на гідроелектростанціях та проектах модернізації. Електростанції з декількома генераторами або допоміжними живильниками вимагають високої комутаційної потужності та ефективного простору. Гнучка, розширювана модульна концепція та компактний дизайн VB1 відповідають цим потребам. Адаптуйте гнучку модульну концепцію VB1, що розширюється, до ваших конкретних потреб, підтримуючи потужність до 140 МВт. Досягніть високої особистої та експлуатаційної безпеки за допомогою внутрішньої дугової класифікації. Його компактна конструкція, яка не потребує технічного обслуговування, зменшує простір і знижує експлуатаційні витрати.

Ключові переваги

Оптимізація для декількох генераторних систем

Керуйте кількома паралельними генераторними системами та допоміжними живильниками. Оптимізуйте розподіл електроенергії в складних установках установки для підвищення загальної ефективності системи та надійності роботи вашого об'єкта.

Досягніть гнучких та адаптованих установок

Реалізуйте розширювану модульну концепцію з компактним, настроюваним дизайном. Встановіть розподільний пристрій у приміщенні або на вулиці, легко адаптуючись до ваших конкретних вимог сайту та майбутніх потреб у розширенні.

Зменшити експлуатаційні витрати з мінімальним обслуговуванням

Скористайтеся конструкцією, яка не потребує технічного обслуговування, щоб зменшити потреби в регулярному обслуговуванні та пов'язані з цим витрати на оплату праці. Це знижує загальну вартість володіння для безперервної, надійної роботи енергосистеми.

ПРОПОНОВАНІ МОЖЛИВОСТІ

Компактний та безпечний: Відкрийте для себе переваги

Надійно обробляти високі номінальні струми

Працюйте з номінальним номінальним струмом до 5800 А для надійної роботи у вимогливих програмах виробництва електроенергії. Забезпечте стабільний, ефективний розподіл електроенергії у ваших системах для підтримки безперервної роботи.

Гладкий промисловий розподільний пристрій генератора з чистими лініями, що підкреслюють вдосконалену безпеку та продуктивність електричної системи.

Забезпечити високу особисту та експлуатаційну безпеку

Захистіть персонал та операції за допомогою внутрішньої класифікації дуг до IAC A FLR 72 kA 0,1 с. Ця конструкція, перевірена на несправності дуги, забезпечує високу експлуатаційну доступність до LSC 2A, захищаючи вашу інфраструктуру та персонал.

Насосні накопичувачі VB1.

Інтеграція з різними методами підключення

Безперешкодно підключайте за допомогою кабелю, шинного каналу, суцільної ізольованої шини (SIB) та ізольованої фазної шини (IPB). Гнучко інтегруйте в різноманітні конфігурації заводу та проекти модернізації.

Система автоматичного вимикача з розподільним щитом генератора і різними електричними компонентами.

Досліджуйте ресурси