Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому ВГ1-С?

HB1-C - це система автоматичного вимикача генератора, універсальне рішення на болтах для проектів модернізації до 72 кА. Він адаптується до додатків виробництва електроенергії.

Проекти модернізації часто борються з інтеграцією нового обладнання через обмеження простору та дизайну. Вирішіть це за допомогою широкого налаштування HB1-C: монтуйте його вертикально або горизонтально та налаштуйте його I-подібну або L-подібну конструкцію відповідно до існуючих з'єднань шин для безперебійної інтеграції.

Компактні розміри HB1-C відповідають застарілим інтерфейсам GCB, спрощуючи оновлення. Зменшіть експлуатаційні витрати до 75% за допомогою вакуумної технології, що не потребує технічного обслуговування. Підвищення безпеки та відповідності інтегрованим основним роз'єднувачам та заземлювачам, що відповідають стандартам IEC/IEEE 62271- 37-013:2021.

A diagram showing a rethinking of generator circuit-breaker systems with various components and connections.

Ключові переваги

Адаптуйтеся до складних потреб

Вирішіть складні обмеження проекту за допомогою нашої настроюваної системи автоматичного вимикача генератора HB1-C. Пристосуйте HB1-C до ваших конкретних потреб.

Зменшити експлуатаційні витрати

Впроваджуйте нашу безобслуговуючу вакуумну технологію, щоб заощадити до 75% експлуатаційних витрат. Мінімізуйте поточні витрати та максимізуйте ефективність протягом усього життєвого циклу вашої системи.

Упорядкування проектів модернізації

Спростіть проекти модернізації за допомогою нашого універсального рішення, що кріпиться на болтах. Безперешкодно інтегруйте із застарілими інтерфейсами автоматичного вимикача генератора та скоротіть час встановлення за допомогою компактної, адаптованої конструкції.

Рекомендовані можливості

Досліджуйте ресурси