Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому HB1?

3-фазний закритий розподільний пристрій є компактним, всеосяжним і користується 30-річним досвідом роботи у вакуумній технології. Він включає в себе модуль автоматичного вимикача генератора HB1-C як центральний компонент.

HB1 - це вдосконалений розподільний пристрій генератора, призначений для захисту генераторів та силових трансформаторів. Це підвищує надійність електростанції, спрощує експлуатацію та знижує витрати. Він обробляє струми до 6700 А і має коротке замикання до 72 кА.

Ця система має повітряну ізоляцію, металеву конструкцію, що інтегрує автоматичний вимикач вакуумного генератора, головний роз'єднувач, заземлювач, трансформатори струму та напруги, розрядники перенапруги та конденсатори.

Ключові переваги

Насолоджуйтесь високою надійністю

Механізм з пружинним управлінням був визнаний найнадійнішим способом роботи з GCB, відповідно до остаточного звіту № A3-00 із Загального звіту CIGRE 2012 SC A3.

Зменшити довгострокові витрати

Скоротіть до 75% ваших витрат на операційні витрати завдяки вакуумній технології. Не потрібно технічного обслуговування до 10 000 робочих циклів при номінальному безперервному струмі.

Визначте пріоритет безпеки

Усі компоненти та функції проходять типову перевірку та рутинну перевірку. Оснащений герметичним вакуумним переривником на все життя.

Рекомендовані можливості

Досліджуйте ресурси