Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

FNT Hybrid Infrastructure Management за підтримки FNT

FNT Software simplifies managing complex digital infrastructures for companies and public authorities. The FNT Command Platform offers efficient management of IT, Telecom, and Data Center infrastructures as digital twins, facilitating easier planning, fault elimination, and transformations. With standardized tools, it integrates data, generates reports, optimizes workflows, and deploys new services efficiently. Flexible licensing, cloud readiness, and pre-configured deployment ensure quick setup. Trusted by 500+ companies worldwide, including nearly half of the DAX-40 corporations.

Чому Записуйте та візуалізуйте хмарні та локальні компоненти?

Рішення FNT Hybrid Infrastructure Management дозволяє відображати всю ІТ та мережеву інфраструктуру, включаючи хмарні сервіси, в єдиній та інтегрованій моделі даних. Сюди входять будівельна інфраструктура (електроенергія, охолодження, простір), ІТ/мережева інфраструктура (мережі, сервери, сховища - віртуальні та фізичні, локальні та в хмарі), підключення (фізична кабельна інфраструктура та логічні схеми/пропускна здатність) та послуги, засновані на них (програмне забезпечення, програми).

Документовано не тільки самі активи, але і складні залежності між різними системами та компонентами - незалежно від виробника та технології. Двонаправлені інтерфейси об'єднують дані з різних систем і відображають їх централізовано. Це дозволяє документувати, аналізувати, планувати, контролювати та автоматизувати гібридну інфраструктуру лише за допомогою одного інструменту.

Більше не має значення, де насправді знаходяться дані та ресурси — локально, у хмарі чи на краю.

Переваги

  • Досягнення 100% прозорості та контролю ІТ-інфраструктури
  • Скоротіть час, необхідний для планування вікна технічного обслуговування на 95%
  • Знизити експлуатаційні витрати до 50%
  • Визначте інциденти та їх причини в 4 рази швидше
  • Зменшити бізнес-ризики та витрати, спричинені простоями та збоями до 50%
  • Знизити витрати на ІТ до 35% та підвищити прибутковість на 20-30%

Рекомендовані функції