Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме Disturbance Free Testing?

Традиційні випробування пожежних детекторів порушують роботу, вимагають фізичного доступу та залишають проміжки безпеки між перевірками. Тестування без порушень (DFT) пропонує дистанційне безшумне тестування пожежних датчиків Sinteso з використанням безперервної хмарної діагностики.

Disturbance Free Testing забезпечує повну роботу систем без входу в обмежені зони, повідомляючи про стан детектора для активного обслуговування життєвого циклу. Ця послуга доповнює перевірки на місці.

Безтурботне тестування_Vivium-1280x720

Ключові переваги

Тестуйте дистанційно і безшумно

Виконуйте тестування детектора в будь-який час, не входячи в зони обмеженого доступу та не спрацьовуючи звукові сигнали тривоги. Ідеально підходить для лікарень, готелів, центрів обробки даних та інших середовищ, де порушення роботи не є варіантом.

Безперервний захист під час тестування

Системи пожежної безпеки залишаються повністю працездатними протягом усього процесу випробувань для безперервного захисту. Для перевірки працездатності датчика немає необхідності ізолювати зони або порушувати безпеку будівлі.

Підвищена надійність і менше аварійних ремонтів

Проактивне звітування про стан датчика мінімізує незаплановані аварійні ремонти, підвищує надійність системи та підтримує прогнозне технічне обслуговування та планування життєвого циклу.

Рекомендовані можливості

Піктограма монітора

Дистанційне, безшумне тестування детектора

DFT дозволяє тестувати пожежний детектор повністю віддалено, без фізичного доступу до детекторів або входу в обмежені зони. Тестування безшумне, що робить його ідеальним для щоденного використання в чутливих середовищах, таких як лікарні, готелі та центри обробки даних, де звукові сигналізації та збої в роботі неприйнятні.

Значок усунення несправностей

Самотестування за допомогою хмарної діагностики

Служба перевіряє апаратні компоненти, контроль входження диму, коректну роботу програмного забезпечення та зв'язок з пожежною панеллю. Усю діагностику керують за допомогою хмарних додатків та сервісних інструментів, щоб забезпечити ретельну оцінку стану детектора, яка виходить за рамки того, що можуть забезпечити лише заплановані перевірки.

Значок, що представляє фрагментовану звітність ESG

Документовані результати та підтримка відповідності

Усі результати випробувань задокументовані у Fire Manager та у звіті про периферійні випробування, щоб забезпечити чіткий аудиційний слід. DFT перевищує вимоги до тестування EN54 завдяки автоматизованій безшумній діагностиці і є офіційним методом тестування, затвердженим Siemens у поєднанні з візуальними перевірками.

Значок, що представляє досвід

Доповнення до важливих перевірок на місці

DFT доповнює - але не замінює - необхідні перевірки на місці. Такі питання, як зміни у використанні приміщення, видимі пошкодження датчика, перешкоди, точність маркування, програмування евакуації та тестування протипожежних панелей, пунктів ручного виклику, спеціальних датчиків та батарей, все ще потребують фізичної оцінки на місці.