Чому лінійні теплові детектори?
Лінійна система виявлення тепла FibroLaser розроблена для складних середовищ, таких як тунелі, паркувальні гаражі та кабельні лотки, щоб забезпечити швидке виявлення пожежі та точну локалізацію, захищаючи життя та активи.
Пожежі в складних умовах вимагають швидкого, точного виявлення та локалізації, часто ускладнених сильними вітрами або електромагнітними перешкодами. Лінійна система виявлення тепла FibroLaser вирішує це, використовуючи кабелі зі скловолокна як точні датчики температури. Він вимірює як конвекцію, так і радіаційне тепло, забезпечуючи надійне виявлення навіть у суворих умовах.
Лінійна система виявлення тепла FibroLaser пропонує:
- Надійна сенсорна технологія, яка може успішно працювати у вологих або корозійних середовищах, а також з електромагнітними перешкодами.
- Швидке виявлення протягом однієї секунди, що забезпечує швидку активацію систем безпеки.
- Зменшення експлуатаційних витрат з мінімізованими витратами на життєвий цикл та технологією датчиків, що не потребує технічного обслуговування.
Ключові переваги
Системне рішення — для систематичного захисту
Як комплексне рішення, FibroLaser включає провідні сенсорні та сигнальні технології від виявлення та локалізації пожежі без обману до автоматичного управління системою гасіння.
Комплексний — все, що потрібно для протипожежного захисту
Siemens пропонує комплексні рішення з одного джерела для застосування в спеціальних середовищах (наприклад, тунелі). Це гарантує безперебійну взаємодію і функціонування всіх систем.
Економічна ефективність — протягом усього життєвого циклу
FibroLaser призначений для багаторічної надійної роботи з мінімізованими витратами на життєвий цикл. Кваліфіковані фахівці використовують для планування програмне забезпечення, перевірене VDS, а встановлена сенсорна технологія на 100% не потребує обслуговування.
Досвід — унікальний у всьому світі
Маючи більш ніж 10-річний досвід роботи, Siemens є піонером у виявленні тепла за допомогою датчиків тепла лінійного типу. Siemens також має найбільшу встановлену базу на ринку довжиною понад 2000 км і понад 1200 контролерів.
Рекомендовані можливості
Надійність на всій відстані до 20 км
Як система виявлення тепла лінійного типу, FibroLaser забезпечує постійну безпеку протягом усієї установки - з зоною виявлення довжиною до двох разів 10 км. Він відповідає останнім стандартам для виявлення тепла лінійного типу. Широкий спектр застосування через сертифікацію VD відповідно до Pr EN 54-22, акредитації FM та локальних кодексів практики.
Надійне виявлення тепла завдяки надійному датчику Technol
FibroLaser забезпечує високонадійне виявлення тепла навіть у важких умовах, таких як вогкість, корозія або бруд за допомогою надійних датчиків. Точність також не зменшується у випадку електромагнітних перешкод, наприклад, у кабельних лотках або залізничних тунелах.
Швидке виявлення та точна локалізація
Фібролазер чутливий до конвекції і променистого тепла. Вони точно аналізуються протягом однієї секунди до 0,5 метра. Система має високу імунітет до оманливих явищ і здатна надзвичайно швидко та точно знаходити фактичні пожежі. Він також здатний усунути помилкові тривоги.
Надійна тривога та ефективна реакція
Для швидкої та надійної тривоги та евакуації можна визначити попередню сигналізацію для попередження центру управління. Щоб ефективно втрутитися, FibroLaser надає пожежній службі важливу інформацію, таку як точне місце пожежі, її масштаби та напрямок поширення. Пожежна сигналізація та команди управління передаються через стандартний інтерфейс.