Великі кімнати і високі стелі

Модель Siemens FDL242 забезпечує протипожежний захист для великих площ з високими стелями до 120 метрів. Його безперебійна інтеграція в пожежні системи Siemens гарантує надійне виявлення, забезпечуючи безперебійну роботу. Детектор спрощує установку за допомогою лазерного моторизованого самовирівнювання та мінімізує помилкові тривоги за допомогою алгоритмів компенсації світла та забруднень.
Датчик диму світлового променя Siemens FDL242 допомагає захистити цінні приміщення, такі як:
FDL242 легко інтегрується в пожежні системи Siemens, сумісні з панелями Sinteso та Cerberus. Він працює на циклі з інтегрованим лінійним роздільником для надійності цілодобово та пропонує хмарний доступ для даних про події та забруднення.
Установка для однієї особи швидка та проста завдяки лазерному кріпленню відбивача та моторизованому самовирівнюванню. Вбудований інтерфейс користувача забезпечує ефективну роботу без додаткових інструментів, а протилежні детектори працюють без перешкод.
Детектор має інтегрований користувальницький інтерфейс та 6 затверджених наборів параметрів EN 54-12 для різних застосувань. За допомогою програми Building X Fire Connect одна людина може без особливих зусиль виконати всі необхідні тести.
Лінійний детектор променя FDL242 використовує алгоритми компенсації світла, які регулюють зміни рівня навколишнього освітлення. Ця функція допомагає мінімізувати помилкові тривоги, викликані прямими сонячними променями або штучними джерелами світла.
Інфрачервоний промінь датчика підтримує постійний рівень сигналу навіть при наявності пилу. Ця функція не тільки продовжує термін служби, але й покращує продуктивність і дозволяє проводити довші цикли технічного обслуговування.
Система гарантує точне вирівнювання датчика та відбивача по шляху оптичного променя - це означає, що вам не потрібно буде вручну регулювати рух будівлі через зміни температури.
Вбудований ізолятор підвищує безпеку, запобігаючи поширенню електричних несправностей. Це усуває потребу в окремих ізоляційних модулах, що призводить до більш спрощеної конструкції системи.