Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Розумні фінанси для харчової промисловості

Промисловість виробництва продуктів харчування та напоїв швидко змінюється, щоб впоратися зі зміною природи попиту та пропозиції, розвиваючими технологіями, цифровізацією та новими способами роботи. Як частина Siemens, ми унікально розуміємо обладнання та технології, які керують вашим бізнесом.

Фінансування гнучких технологій для продуктів харчування та напоїв

Ми пропонуємо гнучкі рішення для фінансування, які полегшують придбання необхідних вам технологій, таких як автоматизація харчової промисловості, машини для формування, наповнення та закриття або пакувальне та розливне обладнання.

A brewery factory with large stainless steel tanks and pipes, possibly in production.

Виробник

Щоб залишатися конкурентоспроможними в галузі виробництва продуктів харчування та напоїв, ви відчуваєте тиск, щоб бути більш ефективними, продуктивними та адаптованими. Наші доступні варіанти фінансування дозволяють легко інвестувати в машини, технології та засоби, необхідні для цифровізації, автоматизації та створення більшої вартості. Ми тісно співпрацюємо з вами, щоб зрозуміти ваш проект та очікувані результати вашого запланованого монтажу; з платежами, пристосованими до очікуваних переваг у часі. Незалежно від того, чи ви замінюєте обладнання, модернізуєте чи інвестуєте масштабні інвестиції, ми співпрацюємо з вами, щоб знайти правильне рішення.

An engineer is inspecting a tank using a tablet.

Машинобудівник або OEM

Будівництво техніки та технологій, які трансформують виробництво для ваших клієнтів, - це одне. Фінансування продажу є ще одним викликом. Наші інтелектуальні варіанти фінансування дозволяють вам легко пропонувати своїм клієнтам фінансування з доданою вартістю, інтегроване як частину вашої загальної фінансової пропозиції, що означає більше можливостей та вибору. Завдяки привабливим умовам та підтримці надійного постачальника, розумне фінансування від Siemens є ефективним засобом для забезпечення продажів та підвищення ефективності.

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

Цифрові фінанси підприємств

Цифровізація підвищує ефективність, гнучкість та конкурентоспроможність виробників продуктів харчування та напоїв. Хоча інвестування в нові технології може бути складним, наше Digital Enterprise Finance спрощує впровадження за допомогою індивідуальних платежів на основі результатів. Ми усуваємо початкові потреби в капіталі, дозволяючи вибирати рішення на основі потреб вашого бізнесу та запланованого шляху цифровізації, а не вашого капітального бюджету.

Two workers in an automation factory standing in front of a robot used to create or manufacture products.

Фінанси машин і технологій

Agile технології пропонують захоплюючі можливості для харчової промисловості та напоїв: більша продуктивність, менші експлуатаційні витрати, вища якість. Завдяки нашим рішенням для фінансування машин та технологій ви можете скористатися нашим багаторічним досвідом у цьому секторі, щоб керувати вибором технології - та низкою рішень, які дозволяють інвестувати, не впливаючи на бюджет капіталу чи грошовий потік.

Siemens EPT professionals demonstrate digital payment technology on a large interactive screen

Розширені умови оплати

У важкому кліматі управління грошовими потоками є більш критичним, ніж будь-коли. Дозволяючи строки до 180 днів для продуктів Siemens, наша унікальна установа «Розширені умови оплати» надає вам ще одне джерело оборотних коштів - не впливаючи на існуючі кредитні лінії. А оскільки об'єкт пов'язаний із процесом замовлення Siemens, ви можете легко використовувати його, коли вам це потрібно.

A group of people in an office setting are collaborating on a project without wearing masks.

Програми фінансування для постачальників

Не дозволяйте продажам падати через обмеження бюджету капіталу клієнтів. Фінансування для партнерів та постачальників допомагає вам диференціювати вашу ціннісну пропозицію та дозволити клієнтам залишатися конкурентоспроможними за допомогою новітніх технологій харчових продуктів та напоїв. Ми співпрацюємо з OEM-виробниками, дистриб'юторами та торговими посередниками, щоб запропонувати доступне фінансування, укладаючи угоди. Ми оплачуємо вам оперативно та безпосередньо за технологію, забезпечуючи позитивний грошовий потік.

Illustration of an engineer surrounded by a machine and various icons to illustration data and metrics.

Фінанси модернізації

Коли кожна інвестиція дійсно враховується, модернізація обладнання може бути розумним способом залишатися конкурентоспроможним. Оновлення існуючих технологій може значно підвищити продуктивність, дозволяючи вашому бізнесу швидко та економічно ефективно реагувати на потреби ринку. І оскільки ми можемо адаптувати ваші фінанси модернізації відповідно до очікуваних майбутніх переваг, вартість вашого оновлення ефективно оплачується покращеннями, які воно забезпечує з часом.

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

Фінанси результатів

Ряд індивідуальних пакетів, де платежі можуть бути узгоджені з очікуваними результатами бізнесу, такими як підвищення продуктивності, енергоефективність, підвищення якості або підвищена гнучкість. Ми тісно співпрацюємо з клієнтами, щоб зрозуміти заплановані результати використання нових технологій або конкретного проекту, тому ми можемо організувати фінансування та платежі з урахуванням цього.

A close-up of a tablet with a white background and a black border, slightly tilted and appearing to be floating in the air.

Програмне фінансування

Широкий спектр фінансування програмного забезпечення для підтримки виробників продуктів харчування та напоїв покращує процес цифровізації. Додаткові опції включають послуги з технічного обслуговування та впровадження для клієнтів Siemens.

Реалізація потенціалу: історії успіху в їжі та напоях

Від автоматизації харчової промисловості до ланцюга поставок, упаковки до персоналізації, фінансові послуги від Siemens дозволяють виробникам продуктів харчування та напоїв та виробникам продуктів харчування та напоїв у всьому світі підвищити свою продуктивність та ефективність.

Де ваш найближчий експерт з фінансових послуг Siemens?

Завдяки спеціалістам з питань харчових продуктів і напоїв по всьому світу завжди під рукою є експерт з фінансових послуг Siemens, який допоможе вам зробити ваш проект успішним. Відвідайте місцевий сайт вашої країни за посиланнями нижче або зв'яжіться з нами тут.

Пов'язаний контент