Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

EthonAI Industrial AI Platform за підтримки Ethon

Платформа Industrial AI від Ethon вирішує ключову проблему: невеликі відхилення процесів, які призводять до багатомільйонних втрат. Наша платформа розуміє, як поводяться виробничі процеси в режимі реального часу, виявляючи відхилення та пояснюючи, що викликає варіації.


Він допомагає командам оптимізувати вартість, якість та швидкість на заводах, за допомогою
1) створення спільного заводського контексту між різними джерелами даних,
2) аналіз виробничих даних за допомогою моделей Causal AI, пристосованих до виробництва,
3) перетворення інсайтів на конкретні рольові рекомендації для експертів з процесів та цеху


Клієнти скоротили виробничі відходи на > 80% та заощадили понад 20 мільйонів доларів США.
Цікаво дізнатися більше? Перегляньте наш веб-сайт https://www.ethon.com/ та слідкуйте за нами на LinkedIn.

Чому Розблокування продуктивності за допомогою Industrial AI?

Платформа AI Ethon розуміє та пояснює відхилення виробництва в режимі реального часу, керуючи командами оптимізувати вартість, якість та швидкість. Він знаходить першопричини, оптимізує процеси та автоматизує перевірку, створюючи пов'язаний заводський контекст, застосовуючи причинний штучний інтелект та надаючи рекомендації щодо конкретних ролей.


Клієнти отримують цінність до...
80% скорочення брухту,
на 25% вища продуктивність оператора,
20 мільйонів доларів США+економія заводських витрат,
<3-місячна рентабельність інвестицій на сайтах

Переваги

  • Швидкий час отримання вартості
    Швидке розгортання та без особливих зусиль масштабується на різних об'єктах, забезпечуючи вимірювані та повторювані результати зі зменшенням до 80% брухту, на 25% вищою продуктивністю оператора та річною економією понад 1 млн доларів США на одну фабрику протягом тижнів.
  • Одна гнучка платформа з контекстним інтелектом
    Розбиває силоси даних, об'єднуючи та контекстуалізуючи виробничі дані в «рівень інтелекту», що є рідним для штучного інтелекту, над існуючою інфраструктурою, як-от Historian, SCADA або MES.
  • Причинність, а не кореляція
    Виходить за межі кореляцій із власною моделлю міркувань на основі причинного ШІ, яка визначає справжні причинно-наслідкові драйвери стабільних оптимізованих процесів.
  • Агентські робочі процеси
    Пов'язує інформацію безпосередньо з діями, забезпечуючи агентні робочі процеси, які підтримують процеси оптимізованими, стабільними та постійно вдосконалюються в режимі реального часу.
  • Доведений вплив на підприємство у масштабах
    Модульна та безпечна архітектура Ethon корпоративного рівня забезпечує надійність, цілісність даних та час безперебійної роботи у вимогливих виробничих середовищах. Надійна робота в розгортаннях на декількох сайтах і регіонів. Доведено виробниками Fortune 500, що генерують понад 20 мільйонів доларів.

Рекомендовані функції

Case Study

Немає відповіді

Бездоганна візуальна інспекція в Siemens

У Siemens Rastatt інспектор EthonAI здійснив 100% виявлення дефектів у 150 000 інспекціях та 200 варіантах продуктів - налаштувавши нові продукти за лічені хвилини, а не дні

Реальне застосування

Select...

Оптимізація якості та процесів на основі штучного інтелекту

Скоротіть відходи та забезпечте стабільну якість кондитерських виробів, CPG, молочних продуктів, харчових олій, безалкогольних напоїв, пивоварних заводів, цукру та альтернативних білків за допомогою Causal AI та комп'ютерного зору для виявлення першопричин, оптимізації процесів та вдосконалення масштабу.

Ресурси й супутні продукти

Додаткова інформація та ресурси