Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

OT Blueprint за підтримки ENTIRETEC

ENTIRETEC є глобальним постачальником керованих послуг та спеціалістом з мережевих та безпекових технологій. Завдяки високодоступним, безпечним IT/OT-рішенням та цілодобовим керованим сервісам, ми підтримуємо глобальні бізнес-стратегії наших клієнтів у всіх галузях та пропонуємо надійні відповіді на виклики та можливості цифровізації, хмарного та промислового Інтернету речей. У тісному партнерстві з Siemens ми розробляємо, впроваджуємо та експлуатуємо ІТ/ОТ рішення найвищої якості. Наша спільна експертиза забезпечує безпечну мережу сучасних виробничих потужностей та забезпечує безперебійну роботу. Зверніться до партнера Siemens Xcelerator

Переваги

  • Уніфікований дизайн OT рішення для ефектів масштабування та множення
  • Цілісна ІТ/ОТ безпека для продуктів, процесів і послуг
  • Цілодобовий моніторинг та стандартизована робота відповідно до ITIL та індивідуального SLA
  • Підвищена доступність і надійність
  • Скорочення часу виходу на ринок
  • Оптимізовані ресурси
  • Підвищення інноваційної потужності компанії
  • 100% прозорість обслуговування

Рекомендовані функції

Ресурси й супутні продукти

Додаткова інформація та ресурси

Передумови

жоден