Наші послуги з тестування безпеки в Хельмонді, Нідерланди, мають акредитацію EN ISO/IEC 17025 (реєстраційний номер. L547) і призначений для сертифікації випробувальним центром RDW (E4) та KBA (E1) пропонує широкий спектр випробувань компонентів безпеки та систем: від шоломів до повних систем утримання. Окрім тестування на розробку, ми також пропонуємо остаточну незалежну перевірку відповідності вашого продукту світовим стандартам.
Поряд з тестуванням конкретних компонентів безпеки, ми перевіряємо загальну безпеку автомобіля. Маючи більш ніж 30-річний досвід роботи, ми пропонуємо програмне забезпечення для моделювання та додаткові знання та інструменти для розробки, проектування, тестування та перевірки різних систем пасивної та активної безпеки. Наші випробувальні установки повністю обладнані для виконання широкого спектру випробувань для автомобільних застосувань, як у приміщенні, так і на вулиці.