Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме «СІХАРБОР»?

Порти стикаються з підвищеним тиском для зменшення викидів, шуму та вібрацій від причальних кораблів, особливо оскільки урбанізація наближає більше людей до гаваней. Традиційні корабельні генератори сприяють забрудненню повітря, викидам та експлуатаційним витратам. Без системи берегового з'єднання порти ризикують недотримання екологічних норм, тоді як продовження використання бортових генераторів призводить до збільшення споживання палива та негативного впливу на місцеві громади. SIHARBOR вирішує ці проблеми, надаючи можливість кораблям черпати електроенергію з локальної мережі, дозволяючи їм вимикати двигуни під час причалу. Це рішення забезпечує швидке, гнучке та надійне з'єднання через систему управління кабелем, підтримуючи всі типи суден та конфігурації причалів. Результатом є покращення якості повітря, зниження експлуатаційних витрат та готова до майбутнього портова інфраструктура.

Ключові переваги

Зниження викидів і шуму в портах

SIHARBOR дозволяє причальним кораблям відключати свої дизельні генератори та отримувати електроенергію з локальної мережі, покращуючи якість повітря та зменшуючи шум та вібрації в портових районів.

Гнучке з'єднання для всіх типів суден

Управління кабелем системи та адаптивна конструкція дозволяють встановлювати в будь-якому порті, підтримуючи різні топології спальних місць та потреби в електроенергії. Він постачає круїзні лайнери, контейнерні судна та пороми, забезпечуючи універсальну сумісність.

Зниження витрат на експлуатацію та обслуговування

Використовуючи берегову енергію, судна знижують витрату палива та витрати на технічне обслуговування, пов'язані з роботою бортових генераторів. Порти можуть пропонувати знижки на використання берегової енергії, створюючи економічні стимули для сталих операцій.

Рекомендовані можливості

Дізнайтеся, як інші використовують SIHARBOR

Доктор Дірк Клаус (Dr. Dirk Claus), керуючий директор порту Кіля

Порт Кіля привозить кораблі до розетки

Регенеративне живлення забезпечує паралельно два причальні кораблі в порту Кіль, зменшуючи вібрації, шум і викиди CO₂ на 12 000 метричних тонн щорічно, забезпечуючи повну прозорість продуктивності за допомогою SENTRON powermind.

історії клієнтів

SIHARBOR Список літератури

Довідка: Порт Кіль - Берегова енергосистема

Берегове живлення для двох кораблів паралельно

Регенеративне живлення забезпечує паралельно два причальних кораблі в порту Кіль, зменшуючи вібрації, шум і викиди CO₂ на 12 000 метричних тонн щорічно, забезпечуючи повну прозорість продуктивності за допомогою SENTRON powermind.

SIHARBOR Аїда

Гнучкі з'єднання для різних типів суден

Безпечна та гнучка маршрутизація вміщує різні типи суден та положення набережних. Перевірене в роботі рішення забезпечує високу гнучкість, безпеку і надійність, а зупинка дизельних генераторів зменшує викиди.

Прес-функція Landstrom

Відсутність шуму і вібрації під час завантаження вночі

У Niedersachsen Ports Cuxhaven берегове живлення забезпечує рулонні кораблі через трансформаторну станцію та систему подачі кабелю з мобільним пристроєм передачі, перетворюючи живлення напруги відповідно до вимог судна.