Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Розширюйте свій шлях до сталого розвитку

Повітроізольовані розподільні пристрої для первинного розподілу

Повітряно-ізольований середньовольтний розподільний пристрій NXAIR забезпечує безпеку та надійність для сучасного розподілу електроенергії. Використовуючи природне повітря замість SF6, він усуває парникові гази та спрощує переробку. Сертифікований етикеткою Siemens Ecotech для екологічної відповідальності, NXAIR відповідає стандартам IEC 62271‑200 і пропонує надійний захист від дугових розломів, взаємопов'язані операції та зниження тиску для максимального захисту. Завдяки цифровому моніторингу, вакуумним автоматичним вимикачам та довгим інтервалам обслуговування це зменшує витрати на життєвий цикл, забезпечуючи високу доступність. Тепер покращено за допомогою приладових трансформаторів низької потужності (LPIT) — технології завтрашнього дня — що інтегрують датчики, що відповідають стандарту IEC 61869, та реле SIPROTEC 5 для вдосконаленої цифровізації та готової до майбутнього продуктивності.

Портфоліо продуктів:

  • NXAIR — до 17,5 кВ до 40 кА
  • NXAIR — до 17,5 кВ 50 кА
  • NXAIR M — 24 кВ до 25 кА
  • NXAIR C — до 24 кВ до 25 кА
  • NXAIR H — 36 кВ до 31,5 кА

Ключові переваги

Захист людей та активів

Мінімізуйте ризики завдяки взаємопов'язаним операціям, зниженню тиску та перевірці стандарту IEC для надійної особистої та експлуатаційної безпеки.

Скорочення витрат на життєвий цикл

Скоротіть технічне обслуговування за допомогою вакуумних вимикачів та інтервали обслуговування >10 років, продовжуйте термін служби обладнання та зменшіть загальні витрати завдяки надійності заводської обробки.

Перевірена надійність і просте обслуговування

Перевірений за допомогою панелей 600K+, NXAIR, перевірений типом, забезпечує довговічну надійність. Повітроізоляція та пристрої, що не потребують технічного обслуговування, забезпечують інтервали 10+ років, а висувна конструкція робить обслуговування швидким та простим.

Рекомендовані можливості

Дізнайтеся більше про портфоліо NXAIR - сімейство

ЕкоТех

Стійкість вбудована — за допомогою EcoTech

Наш розподільний пристрій NXAIR з LPIT має етикетку Siemens EcoTech, що підкреслює нашу прихильність до енергоефективних, екологічно чистих та ресурсоорієнтованих рішень. EcoTech відображає відданість Siemens впровадженню стійкості протягом усього життєвого циклу наших продуктів електрифікації та автоматизації, допомагаючи нашим клієнтам зменшити викиди, економити енергію та будувати більш стійке майбутнє.

Показує всі продукти Electrification та Automation з етикеткою EcoTech у форматі gif

Підручник експерта - Повітроізольовані розподільні пристрої

Ознайомтеся з нашою серією AIS: розуміння повітряно-ізольованих розподільних пристроїв для покращеного розподілу електроенергії

Досліджуйте ресурси (англійською мовою)