Підстанція «Е-Хаус»
для DSO та промислових застосувань
- Стаціонарний розподіл електроенергії
- Вхідна підстанція
- Зазвичай встановлений підвищений
Сучасні проекти розподілу електроенергії стикаються з такими проблемами, як швидке розгортання, обмежений простір та потреба у гнучких, масштабованих рішеннях. Традиційні підстанції вимагають тривалого будівництва, складання на місці, і їх важко налаштувати для унікальних застосувань.
Затримки, високі витрати та негнучкі макети можуть перешкоджати термінам проекту та цілям сталого розвитку. Siemens E-House вирішує ці проблеми, пропонуючи збірні модульні підстанції, слайди та мобільні блоки, які попередньо зібрані, попередньо перевірені та адаптовані до потреб клієнтів.
Такий підхід забезпечує швидку установку, надійну подачу електроенергії та адаптивність для різних галузей промисловості, підтримуючи як тимчасові, так і постійні вимоги до електрифікації.
Рішення для електронних будинків прибути збірні, попередньо зібрані, і повністю перевірений для швидка установка на місці. Паралельне проектування/виготовлення та оптимізована установка/введення в експлуатацію може скорочення термінів виконання до 50%.
Рішення для електронних будинків мінімізувати роботу на місці шляхом заводського будівництва та випробувань. Це скорочує ризики EHS, затримки погоди, і координація, що дозволяє встановити plug-and-play.
Електронні будинки скорочують CAPEX завдяки оптимізованому дизайну та ефективному виконанню. Вони також підтримують стійкість шляхом зменшення матеріальної, транспортної та робочої сили на місці, що забезпечує компактну, ресурсоефективну електрифікацію з тривалим терміном служби

для DSO та промислових застосувань
- Стаціонарний розподіл електроенергії
- Вхідна підстанція
- Зазвичай встановлений підвищений

для центрів обробки даних та операторів зв'язку
- Зовнішня автономна та внутрішня інтеграція
- Не вхід, як вбудований ковзак або корпус/обгортка обладнання
- Каркаси обладнання для швидкої інтеграції в звичайні будівлі на місці

для операторів систем розподілу (DSO)
- Тимчасовий розподіл електроенергії
- Притулок або спеціальні експлуатаційні конструкції