Міцна і надійна конструкція розподільних пристроїв
8BT2 відповідає стандарту IEC 62271-200 і допомагає забезпечити безперервність обслуговування з класами розділів LSC 2B та PM для надійної роботи.
8BT2 - це металевий, заводський розподільний пристрій середньої напруги, який забезпечує надійне рішення для внутрішнього застосування до 36 кВ.
Використовується в трансформаторних і комутаційних підстанціях для первинного розподілу електроенергії, 8BT2 допомагає вирішити проблеми безпеки експлуатації та навколишнього середовища, використовуючи повітря як ізоляційне середовище. Він також використовує вакуумну технологію, забезпечуючи постійне обслуговування та захищаючи персонал. Подальше підвищення безпеки персоналу за допомогою внутрішньої дугової класифікації 8BT2 (IAC A FLR).
8BT2 знижує експлуатаційні витрати та збільшує час безперебійної роботи системи завдяки безобслуговуваним комутаційним пристроям та інтервалам технічного обслуговування, що перевищують 10 років.
Довіряйте заводському зібраному, перевіреному типу розподільним пристроям, що відповідає IEC 62271-200.
Покладайтеся на повітря як завжди доступне ізоляційне середовище. Скористайтеся перевагами понад 510 000 панелей з повітряною ізоляцією Siemens, які успішно працюють у всьому світі.
Повітря як екологічно чисте ізоляційне середовище, 30-річна тривалість життя та повністю вторинні матеріали роблять 8BT2 стійким вибором.
Скоротіть експлуатаційні витрати за допомогою 10-річного інтервалу технічного обслуговування розподільних пристроїв та комутаційних пристроїв, що не потребують технічного обслуговування. Мінімізуйте простір та інвестиції в будівництво за допомогою компактних панелей та зовнішньої системи скидання тиску.
8BT2 відповідає стандарту IEC 62271-200 і допомагає забезпечити безперервність обслуговування з класами розділів LSC 2B та PM для надійної роботи.
Для підвищення безпеки експлуатації 8BT2 оснащений внутрішньою дуговою класифікацією розподільного пристрою (IAC A FLR до 31,5 кА протягом тривалості дуги 1 секунду).
8BT2 використовує повітря як ізоляційне середовище та інтегрує вакуумну технологію для екологічно відповідального рішення. Чи виготовляється він з вторинної сировини, що полегшує утилізацію.