Електричні зарядні пристрої VersiCharge 48 А змінного струму компактні, надійні та прості у використанні — ідеально підходять для комерційних об'єктів, які шукають економічно ефективне та масштабоване рішення для зарядки електромобілів. Гнучкі варіанти оплати, такі як відкриті варіанти оплати та безпечна виставлення рахунків, також доступні для комерційного використання.
- Режим зарядки рівня 2
- Вихідна потужність змінного струму: 48 ампер/до 11,5 кВт
- Штекер J1772 з кабелем 20 футів та інтегрованим управлінням кабелем
- Однофазний: 208 В/240 В змінного струму, 60 Гц; необхідний вимикач 50 А/60 А
- Безпека та стандарти: cUL перераховані - Відповідно до UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 No.280/NMX-J-677-АНС, UL 2231-1/CSA C22.2 № 281.1/НМХ-J-668-1, УЛ 2231-2/CSA CSA C22.2 № 281.2/НМКС-668/2-АНС, UL 2251/CSA C22.2 № 282/NMX-J-677-АНС 8-анс
- ЕМС: FCC Частина 15 Клас А
- 16,10 дюйма (В) х 7,09 дюйма (Ш) х 3,78 дюйма (Г)
- 17 фунтів
- Рейтинг: Внутрішній і зовнішній, NEMA 4, IK 8
- Робоча висота: 9 840 футів
- Оновлення програмного забезпечення бездротовим (OTA)
- Гарантія 3 роки