Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому SICHARGE FLEX

Гнучкий

Ознайомтеся з модульними рішеннями зарядки електромобілів, які легко адаптуються до будь-якого макета Завдяки різним типам дозаторів та шафам живлення вони забезпечують повністю динамічний розподіл енергії на всіх розетках.

Надійний

Насолоджуйтесь неперевершеною надійністю завдяки розумному програмному забезпеченню, що забезпечує прогнозне управління та віддалений моніторинг для високої доступності Заводський попередньо зібраний для безвідмовної установки.

Економічний

Відкрийте для себе економічну ефективність, розроблену для оптимізованого використання електроенергії в мережі. Масштабуйте свої інвестиції від малого початку до значного зростання, мінімізуючи цивільні роботи та вимоги до простору.

Розподілена зарядка EV

SICHARGE FLEX - eMobility

Як це працює?

SICHARGE FLEX відокремлює живлення від штекера, надаючи вам контроль над тим, де і як здійснюється зарядка. Центральна шафа живлення динамічно забезпечує до шести дозаторів - розміщених на відстані до 300 метрів - для максимальної гнучкості компонування. Підтримуючи як CCS, так і MCS, система розподіляє потужність повністю динамічно на основі попиту на транспортні засоби в режимі реального часу, забезпечуючи короткий час очікування та ефективне використання електромережі.

Завантажити брошуру SICHARGE FLEX

Електричні шафи

SICHARGE FLEX

Динамічний, компактний і потужний

Високощільні, попередньо зібрані шафи живлення, які забезпечують повністю динамічну, масштабовану зарядку до шести розеток, з мінімальним простором та максимальною гнучкістю.Основні характеристики:

  • Висока щільність потужності: Максимальна потужність з 656 кВт/м².
  • Гнучкі рівні потужності: Варіанти від 480 до 1680 кВт.
  • Розширений охоплення: До 300-метрової відстані дозатора.
  • Ефективний розподіл електроенергії: Динамічні кроки 80/120 кВт.
  • Легкий монтаж: Попередньо зібрана конструкція мінімізує час налаштування.
  • Економія місця: Інноваційне охолодження для зменшення площі установки.

Колонки дозаторів

SICHARGE FLEX - Dispenser columns

Адаптивний, гладкий і зручний

Компактні, інтуїтивно зрозумілі дозатори з кількома варіантами вилки, розумними функціями та площею, придатними для будь-якого сайту.Основні характеристики:

  • Зручний інтерфейс: Кнопки допомоги екрану для зручності використання.
  • Варіанти дозаторів: Одномісний або подвійний розеток, CCS, CCS з рідинним охолодженням та MCS.
  • Конфігурується: Платіжні рішення, кількість розеток, довжина кабелю та екран реклами.
  • Невеликий розмір: Мінімальна вимога до площі 0,10 м² (CCS 375 A).
  • Безбар'єрні: Відповідає стандарту DIN 18040-3.
  • Управління кабелем: Для зручності користувача.

Шафи дозатори

SICHARGE FLEX Dispenser cabinets

Потужний та економічний простір

Невеликі шафи-дозатори, готові до нагріву, забезпечують зарядку 375 А CCS з розумними функціями та мінімальним простором.

Основні характеристики:

  • Економічний простір: Ідеально підходить для накладного або настінного монтажу.
  • Зручний інтерфейс: Світлодіод для вказівки користувача та індикації стану розетки
  • Вимірювання: Включає додатковий сертифікований лічильник постійного струму MI
  • Невеликий розмір: Займає всього 0,16 м² з CCS 375 А.
  • Потужний: 375 А безперервно через розетку CCS.
SICHARGE FLEX - інфраструктура зарядки

Інфраструктура зарядки за межами обладнання

SICHARGE FLEX тепер представлений, розширюючи межі технологій та продуктивності.

Вас також можуть зацікавити

Електричний автобус заряджається на депо з сонячними панелями, видимими на навколишніх будівлях

DepotFinity - Цифрові рішення для складів

Розумна та інтелектуальна зарядка для вашого автопарку

Жінка стоїть біля електричного зарядного пристрою, заряджаючи свій автомобіль.

Електромобільність

Дослідіть Siemens eMobility: інфраструктуру зарядки, програмні рішення та послуги для ефективної зарядки електромобілів, що формують майбутнє транспорту.

Послуги електронної мобільності

Сервіс електронної мобільності - відданий своїм цілям

Фінансування розумної інфраструктури

Фінансування інфраструктури

Ми фінансуємо ваші інфраструктурні проекти за допомогою індивідуальних рішень для розумних будівель, енергетичних систем та центрів обробки даних, допомагаючи вам стабільно зростати, захищаючи баланс.