Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому «Мобільний»?

Відчуйте справжню свободу заряджання з Mobile — компактним зарядним пристроєм постійного струму, який забезпечує швидке та надійне живлення для автомобілів, автобусів та вантажівок. Розроблений для мобільності, він забезпечує високопродуктивну зарядку там, де вам це потрібно: на складах, майстернях, тестових майданчиках або в дорозі.

  • Пропонує варіанти потужності від 10 кВт до 40 кВт (версія CE) - ідеально підходить для транспортних засобів будь-яких розмірів.
  • Не вимагає фіксованої установки - просто підключіть і зарядка почнеться автоматично.
  • Компактний і портативний дизайн підходить для динамічних операцій: флотів, технічного обслуговування, подій, швидкого розгортання.

Ключові переваги

Прискорення безперебійної роботи автопарку

Увімкніть швидку зарядку постійного струму на вимогу, щоб підтримувати транспортні засоби в експлуатації на автомобілі, автобусах та вантажівках.

Зменшіть зусилля з монтажу

Розгортайте портативне обладнання з функцією «plug and play», щоб команди могли швидко розпочати заряджання без складних налаштувань.

Розширити операційну гнучкість

Переміщайте зарядні пристрої на склади, майстерні чи місця проведення заходів та адаптуйте їх у міру розвитку потреб автопарку.

Рекомендовані можливості