Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому послуги зарядки електромобілів?

Час безперебійної роботи та надійність є основними факторами для інфраструктури зарядки електромобілів (EV) — будь то на автостоянці чи для комерційного парку. Переконайтеся, що ваша інфраструктура зарядки електромобілів працює належним чином, має вирішальне значення для ваших ділових операцій.

Дозвольте Siemens полегшити вам роботу завдяки цілодобовому обслуговуванню та підтримці зарядних пристроїв для електромобілів: у нас є різні пакети послуг підтримки EV Made Easy для зарядних пристроїв змінного та постійного струму, щоб допомогти їм працювати належним чином, продовжуючи їх життєвий цикл та оптимізуючи ваші інвестиції. Усі пакети включають проактивний віддалений моніторинг, планове технічне обслуговування та план даних.

Потрібна допомога зараз? Відвідати www.usa.siemens.com/createcase і виберіть «Продукти для мобільності/зарядки транспортних засобів» у спадному меню «Створити футляр».

Ключові переваги

Мінімізуйте час простою

Проактивна підтримка та швидкий час відгуку забезпечують безперебійну роботу ваших зарядних пристроїв завдяки широкій мережі техніків Siemens для електромобілів.

Розширте життєвий цикл вашого зарядного пристрою

Віддалений моніторинг та планове технічне обслуговування допомагають підтримувати вашу інфраструктуру зарядки для максимальної довговічності.

Заощаджуйте на запчастинках

Виберіть Basic, Advanced або Premium і отримайте знижку 5%, 10% або 20% відповідно на замовлені запчастини Siemens eMobility.

ПРОПОНОВАНІ МОЖЛИВОСТІ