Використовуйте платформу на основі штучного інтелекту
Фірмове програмне забезпечення Depot360 оптимізує графіки зарядки, контролює продуктивність та надає інформацію в режимі реального часу для кращого прийняття рішень.
Розумна зарядка та управління навантаженням зменшують витрати енергії до 50%, підвищуючи експлуатаційну ефективність без шкоди для продуктивності.
Проактивний моніторинг та пріоритетне обслуговування на місцях підтримують доступність зарядного пристрою до 98%, мінімізуючи затримки та максимізуючи готовність автопарку.
Керовані служби обробляють інфраструктуру, оновлення програмного забезпечення та усунення несправностей, щоб оператори могли зосередитися на основних бізнес-завданнях.
Фірмове програмне забезпечення Depot360 оптимізує графіки зарядки, контролює продуктивність та надає інформацію в режимі реального часу для кращого прийняття рішень.
Інтегрована телематика та геофоринг забезпечують точне відшкодування водієві за домашню зарядку без дорогих інвестицій в обладнання.
Розширена аналітика виявляє потенційні збої до їх виникнення, скорочуючи час простою та продовжуючи термін служби обладнання.