Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

DWG Terminal Management System за підтримки DWG

ICT DWG допомагає нашим клієнтам з цифровізацією шляхом автоматизації та цифровізації різних процесів та завдань в рамках операційних та адміністративних робочих процесів наших клієнтів. Це досягається завдяки повній інтеграції ІТ та ОТ, починаючи від рівня ERP до польового рівня.
Окрім основних процесів, DWG впроваджує рішення для істориків даних та рішення для інформаційної панелі, щоб збирати дані та дати уявлення та огляд KPI експлуатаційних установок та, наприклад, споживання енергії

Чому Керування, автоматизація та інтеграція замовлень та логістики?

DWG Terminal Management System (TMS) оптимізує роботу на терміналах на паливних або заводах, інтегруючи завантаження, розвантаження, інвентаризацію, планування маршруту, обробку якості продукції, реєстрацію часу та інші в одне рішення. Він обслуговує операторів терміналів, постачальників логістики та кінцевих клієнтів, забезпечуючи точне відстеження продукції, ефективне планування (вантажівки), одночасно зменшуючи ручні введення, ручні помилки, простої та ризики забруднення.

Робочий процес лінійки операторів

Переваги

  • Ефективність та автоматизація
    Автоматизує ключові термінальні процеси, такі як планування, зважування, завантаження, митниця та документація, мінімізуючи ручне введення та скорочуючи час виконання.
  • Точність і простежуваність
    Забезпечує точний збір даних вимірювань, змішування парметрів та відстеження запасів, забезпечуючи простежуваність та усуваючи дорогі забруднення, помилки чи розбіжності.
  • Операційна інформація
    Надає дані в режимі реального часу про запаси, стан обладнання та продуктивність за допомогою інформаційних панелей та звітів, підтримуючи рішення на основі даних.
  • Плавно з'єднується з системою ERP, системами вимірювання резервуарів та Simatic PCS 7 з Simatic Route Control, що дозволяє терміналам бути гнучкими, ефективно використовувати свою потужність та оптимізувати робочі процеси відповідно до своїх потреб.

Рекомендовані функції

Case Study

Повне рішення OT для терміналів резервуарів

Комплексне рішення для терміналів резервуарів

Компанії в галузі танкових терміналів стикаються з дефіцитом персоналу та зростаючими вимогами до відстежуваності, гнучкості та ефективності. DWG було запропоновано надати комплексне рішення для вирішення цих проблем.

Реальне застосування

Select...

Інтеграція TMS на терміналі харчової олії

Інтеграція TMS для замовлення та логістичної обробки для двох повністю автоматизованих нафтових терміналів Edibale; один з 86 резервуарами та ємністю зберігання 151 000 куб. м та один з 277 резервуарами та ємністю зберігання 662 000 куб.м.