Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

DMG MORI Run MyVirtual Machine за підтримки DMG MORI

DMG MORI є провідним світовим виробником верстатів і сприяє цілісній інтеграції процесів на основі інтеграції технологій, автоматизації та оцифрування для більшої стійкості. У «Global One Company» понад 12 000 співробітників працюють разом, щоб стати постачальником комплексних рішень для наших клієнтів. Компанія DMG MORI представлена в 43 країнах світу - з 16 виробничими майданчиками та 113 відділеннями продажу та обслуговування.

Чому DMG MORI Run MyVirtual Machine?

DMG MORI Run myVirtual Machine Operate дозволяє створювати/моделювати програми NC як на власній машині. Включає специфічні для DMG MORI адаптації для точного моделювання. Забезпечує ідеальне навчальне середовище на основі ПК для вивчення функцій та роботи машини. Можна розширити за допомогою панелі управління та моделювання 3D-робочої станції.

RunMyВіртуальна машина

Переваги

  • Функції програмування від ShopMill як на реальному ЧПУ SINUMERIK ONE
  • Проста та змінна робота ShopMill в SINUMERIK Operate
  • Розміри креслення 1:1 передаються в програму NC

Рекомендовані функції

Ресурси й супутні продукти

Додаткова інформація та ресурси

Передумови