Чому Швидке підключення живлення?
Покращуйте підключену інфраструктуру у вашому просторі за допомогою попередньо зібраних модульних електричних рішень DIRTT. Попередньо встановлені та закінчені коробки пристроїв встановлюються в DIRTT Walls під час збірного виготовлення, скорочуючи час та витрати на місці. Точне виготовлення забезпечує точність розміщення в межах 1/16». Районований підхід до розподілу електроенергії забезпечує швидку установку та легкі модифікації пізніше. Завдяки модульній гнучкості DIRTT Electrical адаптується до вашого масштабу та умов на місці. Після відправки стіни накочуються на місце, а електричні джгути легко підключаються до модульного кабелю, заощаджуючи до 70% робочої сили порівняно зі звичайними конструкціями. Розроблені для сьогоднішніх потреб та зростання завтрашнього дня, електричні системи DIRTT пропонують можливість легко масштабувати.