Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

DIRTT Access Floors за підтримки DIRTT Environmental Solutions

DIRTT є лідером у збірному модульному будівництві, забезпечуючи багатоторгові системи для наук про життя, комерції, охорони здоров'я, освіти, гостинності та громадського сектору. Наші будівельні рішення поєднують фізичні продукти з цифровими інструментами, щоб забезпечити високопродуктивні інтер'єри зі свободою дизайну, ефективністю та передбачуваними витратами, графіками та результатами. Виготовлені за межами сайту з точністю за 21 день або менше, рішення DIRTT поставляються готові до швидкого та чистого встановлення, скорочуючи графіки будівництва до 30%. Модульність DIRTT, розроблена для довгострокової адаптивності, спрощує постійне обслуговування та дозволяє інтер'єрам адаптуватися або переналаштовуватися в міру розвитку потреб.

Чому Функція та гнучкість?

Низькопрофільна підлога доступу DIRTT вміщує всю вашу електричну та технологічну інфраструктуру. Цей економічно ефективний варіант, розроблений для усунення непривабливих електричних стовпів та відкритих кабелів з широким покриттям навколишнього середовища, прискорює загальну установку вашого проекту. У довгостроковій перспективі він забезпечує легку доступність вашої електричної та ІТ-інфраструктури, що дозволяє легко переміщати, доповнювати та змінювати. Завдяки спритності будівельної системи DIRTT ви можете спиратися на її адаптивність. Розміром менше трьох дюймів глибиною, порожнина підлоги зберігає вашу підключену інфраструктуру на землі, тому монтажним бригадам не доведеться витрачати стільки часу на сходах, працюючи в пленумі. Використання низькопрофільної підлоги доступу DIRTT дає електричним та мережевим підрядникам безперервний, доступний канал для роботи. Це забезпечує більшу гнучкість для ефективних практик у компонуванні кабельного дизайну.

Переваги

  • Приховує кабельні кабелі для чистої, обтічної естетики
  • Зберігає електричну та ІТ-інфраструктуру легко доступною
  • Спрощує переміщення, доповнення та майбутні реконфігурації
  • Швидка, безшовна установка для мінімального простою
  • Економічне рішення для ефективного виконання проекту

Рекомендовані функції

Ресурси й супутні продукти