Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Послуги

РішенняПосилання

Створюйте персоналізовані дорожні карти рішень для вашої подорожі цифровізації. Отримайте впевненість та передбачувану рентабельність інвестицій (ROI) за допомогою нашого хмарного рішення.

Close up of hands at a laptop with the Solutionlink application on the screen.

Відкрийте для себе можливості цифрової трансформації

Створіть індивідуальні дорожні карти рішень для цифровізації на основі визначень цінності бізнесу, що впливають на зацікавлені сторони та галузь. Співпрацюйте зі зацікавленими сторонами, щоб автоматично генерувати значення та план рішення.

Зменшіть ризик, створіть впевненість та швидко гармонізуйте будь-який ландшафт ІТ-рішень за допомогою Solutionlink, хмарного додатка рішення як послуги (SaaS) для будь-яких постачальників рішень для бізнесу чи галузі.

Стати цифровим підприємством

Дізнайтеся, як застосувати можливості Solutionlink та допоможіть своїй компанії впевнено та швидко підготувати дорожню карту цифровізації з найкращими рішеннями галузі та рентабельністю інвестицій, незалежно від ролі вашого проекту та статусу цифровізації.

Відкрийте для себе особливості Solutionlink

Solutionlink працює на найкращій у своєму класі інноваційній хмарній архітектурі програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка є високомасштабованою, гнучкою та доступною. Це може значно знизити ваші витрати на ІТ-підтримку та обслуговування.

Захищений доступ і дані

Доступ до автентифікації користувачів за допомогою постачальників ідентифікацій на основі SAML, з можливістю федерації з вашим внутрішнім активним каталогом. Ваші дані надійно захищені в хмарі, доступні в усьому світі в будь-який час і в будь-якому місці.

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс

Скоротіть витрати на навчання та час розгортання за допомогою нашого надзвичайно інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу користувача. Професійні та прості у використанні, наші проекти екранів та звітів допомагають зацікавленим сторонам приєднатися до вашого проекту цифровізації, забезпечуючи швидке впровадження кінцевих користувачів.

Хмарна архітектура SaaS

Знизити витрати на ІТ-підтримку та обслуговування за допомогою нашої інноваційної хмарної архітектури SaaS. Solutionlink простий у розгортанні, а також високомасштабований, гнучкий та доступний.

Ознайомтеся з пакетами SolutionLink

Зверніться до відділу продажів, щоб дізнатися, як використовувати Solutionlink для вашої цифрової трансформації.