Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

Планування логістичної стратегії

Перетворіть свій ланцюжок поставок на гнучку операцію за допомогою всеосяжної основи корпоративної стратегії. Отримайте альтернативи дизайну для виняткової якості обслуговування та економічної ефективності.

Орієнтуйтеся в стратегії та плануванні динамічних ланцюгів поставок

Боротьба зі зростаючими витратами на логістику, які можуть досягати від 10% до 20% ваших витрат, за допомогою розумнішого ланцюжка поставок. Кожна логістична мережа унікальна, сформована історією та придбаннями. Саме тому ми створюємо стійкі логістичні мережі, сформовані відповідно до вашого бізнесу. Побудуйте найбільш ефективні структури, щоб оптимізувати свої результати та успіх.

Підтримуйте адаптивність до світу VUCA (мінливість, невизначеність, складність, неоднозначність). Стратегічне планування мережі має вирішальне значення для орієнтації на зміни та створення шляхів зростання.

Будьте впевнені, що ваша логістична мережа врівноважує конкурентні потреби, спираючись на наш досвід та досвід:

  • Забезпечити виняткове обслуговування клієнтів
  • Підтримуйте відносини з постачальниками
  • Забезпечити гнучкість при порушен
  • Контроль ефективності витрат
  • Забезпечити екологічну відповідальність
a man and woman writing on a glass board

Excel з нашими послугами

Закупівля

Збалансуйте безпеку з витратами шляхом трансформації за допомогою інтелектуальних стратегій, узгоджених з цифровими рішеннями.

Цифрові моделі близнюків

Отримайте персоналізовані моделі digital twin та виконуйте моделювання сценаріїв для отримання інформації.

Цифрові ідеї близнюків

Визначте сильні, слабкі сторони та можливості економії.

Планування місцезнаходження

Створюйте стійкі плани розташування за допомогою персоналізованої інформації.

Оптимізація потоку

Оптимізуйте свій мережевий потік, протестуючи різні сценарії.

Інтегрована вхідна логістика

Використовуйте стратегічний вхідний дизайн, оптимальний розподіл виробництва тощо.