Високошвидкісний адаптер
Доступний для SINAMICS CU320-2 - Безперервний високошвидкісний збір даних до 8 кГц до даних Industrial Edge (IE). Цей адаптер забезпечує можливість попередньої аналітики та прозорості стану системи приводу в будь-який час.
За допомогою програми Drive Connector SINAMICS Industrial Edge ви можете повністю інтегрувати приводні системи SINAMICS в платформу Industrial Edge. Це дозволяє записувати, збирати та аналізувати дані низькочастотного та високочастотного перетворювача на місці. Це відкриває шлях для подальшого аналізу та оптимізації трансмісії.
Окрім адаптерів, ви маєте доступ до спеціальної сторінки інформації про стан диска для кожного підключеного диска SINAMICS другого покоління, щоб переглянути статтю, серійний номер та версію мікропрограми, стан диска та дані про температуру для об'єктів дисків цих накопичувачів.
Проаналізуйте дані низько- та високочастотних перетворювачів за допомогою крайового додатка - просто інтегруйте свої перетворювачі SINAMICS в платформу Industrial Edge за допомогою Drive Connector SINAMICS.
Використовуйте програму Drivetrain Analyzer Edge, щоб отримати доступ до цих даних та оцінити їх локально. Ваші дані також можуть бути передані в хмарні системи, такі як Insight Hub, якщо це необхідно.
Drive Connector SINAMICS пропонує різні адаптери для передачі даних. Конфігурація проста — при використанні високошвидкісних адаптерів високочастотні дані подаються безперервно в режимі реального часу на базі CU320-2.

Доступний для SINAMICS CU320-2 - Безперервний високошвидкісний збір даних до 8 кГц до даних Industrial Edge (IE). Цей адаптер забезпечує можливість попередньої аналітики та прозорості стану системи приводу в будь-який час.

Доступно для накопичувачів з внутрішньою функцією трасування - Створюйте визначений часом знімок даних накопичувача для збору даних до 2 кГц. Порівняйте стан машини в різний час; увімкніть аналітику для планування технічного обслуговування.

Безперервний збір даних до 10 Гц до IE Databus та моделювання даних приводу для генерування значень у форматі низькошвидкісного адаптера без реального накопичувача. Основні статистичні дані, такі як енергоефективність в Drivetrain Analyzer Edge.

Безперервний високошвидкісний збір даних до 4 кГц до IE Databus. Цей адаптер відкриває двері для передової аналітики та для збору даних з SINAMICS G220 — високопродуктивного приводу змінної частоти для всіх галузей промисловості.