Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Навіщо використовувати Drivetrain Analyzer Onsite?

Drivetrain Analyzer Onsite — це локальне програмне рішення для моніторингу стану вашої техніки з єдиного зручного місця. Легко обробляйте датчики і незабаром безсенсорні дані, щоб отримати чітке уявлення про робочий стан всіх ваших машин. Можливості безперебійної інтеграції дозволяють витягувати необроблені дані з вашого обладнання та пересилати їх безпосередньо до власного програмного забезпечення для подальшого поглибленого аналізу.

Скоротіть незапланований час простою за допомогою AI Analytics

Виявляйте аномалії та виникаючі проблеми за кілька тижнів до відмови за допомогою вбудованих алгоритмів штучного інтелекту та інтуїтивно зрозумілих індикаторів Дозвольте своїй команді технічного обслуговування діяти проактивно - не потрібно досвіду в галузі науки про дані.

Насолоджуйтесь швидким та простим розгортанням

Підключіть трансмісійне обладнання будь-якого виробника за допомогою відкритих документованих інтерфейсів з нульовим блокуванням постачальника. Виберіть спосіб збирання, обробки та використання ваших даних — повністю у межах вашої власної інфраструктури.

Контролюйте всі свої активи

Контролюйте окремі компоненти трансмісії або цілі автопарки на кількох заводах з одного інтерфейсу. Скоротіть незаплановані простої до 45% та продовжте термін служби активів на 20— 30% за допомогою цілеспрямованого технічного обслуговування на основі даних.

Рекомендовані можливості

Прогнозне технічне обслуговування за допомогою Industrial AI

Вбудовані алгоритми штучного інтелекту автоматично виявляють аномалії та виникаючі проблеми, перш ніж вони переростуть у дорогі збої. Складні дані машини перетворюються на чіткі індикатори у стилі світлофора, що дає операторам та керівникам заводу миттєву інформацію про стан машини та необхідні дії.

EE518d85-8723-4b88-ae00-3d7193995bb0-Прогнозно-технічне обслуговування-з промисловим AI-1280x720

Універсальна сумісність і відкрита архітектура

Підключіть трансмісійне обладнання практично будь-якого виробника, незалежно від віку або типу, використовуючи відкриті, документовані інтерфейси. Плавно інтегруйтеся з вашими існуючими IT/OT-системами за допомогою стандартних протоколів, таких як MQTT, gRPC та OPC UA - без блокування постачальника.

D8EE7D6F-3057-4443-B124-1892847FBEE4-Універсальна сумісність та відкрита архітектура-1280x720

Масштабований моніторинг активів у вашому автопарку

Детально контролюйте окремі компоненти трансмісії або контролюйте цілі автопарки на кількох лініях та заводах з єдиного уніфікованого інтерфейсу. Безперервний збір даних в режимі реального часу за допомогою сенсорних і безсенсорних технологій забезпечує повне покриття встановленої бази.

9BEA790E-7660-44C8-BD67-623818DA313A-Шкалабельний моніторинг активів-по всьому автопарку-1280x720

Локальна безпека та суверенітет даних

Ваші дані завжди залишаються у вашій власній інфраструктурі, захищені зашифрованим зв'язком та контейнерною архітектурою кібербезпеки промислового рівня. Підтримуйте повний контроль над доступом та використанням, дотримуючись вимогливих галузевих та нормативних стандартів.

91C3BD77-CE36-42D2-82FF-3FAED1FC16D3-Місцева безпека та суверенітет даних-1280x720

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для кожного члена команди

Спеціально розроблений користувальницький інтерфейс усуває тренувальні бар'єри, дозволяючи командам технічного обслуговування та експлуатації працювати незалежно з першого дня — не потрібні зовнішні експерти. Перетворюйте складні необроблені дані на чітку, дієву інформацію для планування технічного обслуговування та повсякденних операцій.

CA232283-7C3F-4E89-9DAC-F34614F5B34A-Інтуїтивний інтерфейс для кожного члена команди-1280x720