Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Безкоштовна 6-місячна демо-версія

Ознайомтеся з SIMATC PCS MyExpert безкоштовно

Хочете спробувати SIMATIC PCS MyExpert? Відчуйте переваги постійного моніторингу безпеки, спрощеного управління запасами та сповіщень про вразливості з нашою 6-місячною повною пробною версією - абсолютно безкоштовно!

2bc9c8d8-80fa-469d-9b09-8de1bb4fbe8a-SIMATIC-PCS-myExpert-Plant-Overview-Zoom-1280x720

Чому саме SIMATIC PCS MyExpert?

SIMATIC PCS MyExpert — це веб-платформа, яка надає вичерпний огляд вашого стану DCS та вразливостей безпеки.

Керуйте своїм DCS ефективніше за допомогою постійного моніторингу безпеки та сповіщення про вразливості, спрощуючи створення сервісних квитків, оптимізуючи процеси управління запасами та покращуючи ІТ-безпеку за допомогою оцінки вразливості. Підвищуйте доступність заводу за допомогою постійного моніторингу безпеки та попереджень про вразливості, які допоможуть запобігти порушенням та уникнути простоїв. Отримайте доступ до прозорої, актуальної інформації про життєвий цикл для всього парку DCS на одному центральному порталі, доступному де завгодно та в будь-який час.

Ключові переваги

Скористайтеся безпечним доступом та SMMC

Доступ до MyExpert здійснюється за допомогою двофакторної аутентифікації за допомогою пароля та ідентифікатора — потім просто імпортуйте свій інвентар з консолі управління SIMATIC.

Отримайте огляд центрального інвентарю

Використовуйте відповідну інформацію про запаси з вашого парку системи управління на одній платформі або експортуйте інформацію з SIMATIC PCS MyExpert.

Насолоджуйтесь оптимізованим сервісом та оновленнями

Отримайте швидкий і легкий доступ до служби підтримки Siemens для запитів на підтримку, пов'язані з вашою системою управління процесами. Перейдіть безпосередньо на портал завантаження, щоб отримати необхідні оновлення прошивки та програмного забезпечення.

Рекомендовані можливості

Інвентар

Безпечний доступ та SMMC або ручний імпорт: Доступ до MyExpert здійснюється за допомогою двофакторної аутентифікації за допомогою пароля та ідентифікатора - потім просто імпортуйте свій інвентар з консолі управління SIMATIC або, якщо потрібно, виконайте це вручну.

Огляд інвентаризації Центал: Використовуйте відповідну інформацію з вашого парку системи управління на одній платформі або експортуйте інформацію з SIMATIC PCS MyExpert.

Приваблива модель ціноутворення: Річна підписка S/M/L, вхід від 2.200, - €/рік.

2640c60a-998b-4477-85a3-0307b627ca22-simatic-pcs-myexpert-hotspot-graphic-inventory-1280x720
2640c60a-998b-4477-85a3-0307b627ca22-simatic-pcs-myexpert-hotspot-graphic-lifecycle-1280x720

Життєвий цикл

Моніторинг: Моніторинг ключових показників для безпечної роботи вашої системи управління процесами та підвищення доступності установки.

Оновлення безпеки: Будьте в курсі останніх доступних оновлень мікропрограмного забезпечення та програмного забезпечення, а також про останні сповіщення про безпеку.

Застарілість: уникайте застарілості та забезпечте безперебійне оновлення активів.

Планування та документація: Плануйте та документуйте свої рішення щодо усунення вразливостей, оновлення виправлень та заміни застарілого обладнання.

Аудит Ready 4: Доведіть цілісність вашої системи управління процесами під час аудитів та будьте в курсі всіх відповідних вразливостей або слабких місць.

Здоров'я

За допомогою додаткової опції «Здоров'я» ви можете контролювати подальші онлайн-параметри вашої системи управління процесами в майбутньому (наприклад, навантаження зв'язку, час циклу, пам'ять...) та ключові показники, які виявляють стан вашої системи управління процесом.

2640c60a-998b-4477-85a3-0307b627ca22-simatic-pcs-myexpert-hotspot-graphic-health-1280x720
2640c60a-998b-4477-85a3-0307b627ca22-simatic-pcs-myexpert-hotspot-graphic-service-1280x720

Послуги

Запити на підтримку та обслуговування: Отримайте швидкий та простий доступ до служби підтримки Siemens для запитів на підтримку, пов'язані з вашою системою управління процесами.

Прямий доступ до оновлень мікропрограмного забезпечення та програмного забезпечення: перейдіть безпосередньо з PCS MyExpert на портал завантаження для отримання необхідних оновлень прошивки та програмного забезпечення.

База знань: Отримайте огляд ваших запитів на обслуговування та отримайте базу знань для вашої системи управління, що показує всі запити обробки послуг.

Дізнайтеся, як інші використовують SIMATIC PCS MyExpert

Тематичне дослідження



Максимальна ефективність життєвого циклу DCS

Нордцукер | Німеччина | SIMATIC PCS myExpert

Компанія Nordzucker успішно впровадила SIMATIC PCS MyExpert для підвищення ефективності життєвого циклу DCS у своїх 21 глобальних локаціях. Це забезпечило важливу прозорість, що дозволило краще планування інвестицій, управління вразливостями та швидше створення запасів.