Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Промисловий завод з цифровим накладанням і людиною, що аналізує діаграми даних процесів, відображені в їх окулярах.
ПРОМИСЛОВА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Цифрові додатки Siemens

Розумніше використовуйте дані вашого заводу за допомогою цифрових інструментів та послуг, створених для технологічних галузей. Покращуйте час безперебійної роботи, спрощуйте управління та досягніть операційної досконалості за допомогою наших галузевих пакетів.

Оптимізуйте роботу за допомогою наших цифрових рішень

Наші цифрові послуги та великий портфель додатків працюють разом, щоб забезпечити повну прозорість протягом усього життєвого циклу заводу. Виберіть правильний набір додатків, щоб отримати швидкий аналіз першопричин, ефективний розподіл ресурсів та значну економію витрат. Гнучка аналітика даних спрощує та захищає збір та обробку даних, завдяки чому ви можете впроваджувати заходи оптимізації та досягти найвищої операційної ефективності.

  • Зменшити витрати на планування. Ви можете заощадити 30% завдяки нашому послідовному, наскрізному портфелю автоматизації та програмного забезпечення для digital twin.
  • Поліпшити ОПКС. Аналіз великих даних та прогнозне обслуговування можуть дати на 20% кращих результатів.
  • Дивіться менші розміри партій. Зменшіть розміри партії до 50 разів завдяки гнучкому виробництву та оптимізованим ланцюгам поставок.
A visual representation of a process control system with a central computer and various connected devices.

Ознайомтеся з продуктами

Скористайтеся цифровими додатками, які допомагають контролювати стан системи, аналізувати процеси та оптимізувати виробництво за допомогою штучного інтелекту та отримувати доступ до даних заводу в режимі реального часу. Підвищуйте ефективність роботи, скоротіть час простою та підтримуйте прийняття обґрунтованих рішень.

Часті питання

Відкрийте для себе можливості