Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Opcenter Error Reprocessing Tool (ERT) за підтримки Dhruv Technology Solutions

Заснована в 2005 році, Dhruv є глобальним постачальником технологічних послуг з глибоким доменним і технічним досвідом у сфері цифрового виробництва, а також спеціалізацією на платформі Siemens Opcenter MES.

Наше бачення утвердження себе як провідних партнерів із впровадження цифрового виробництва базується на чотирьох основних стовпах: досконалість доставки, експертиза домену, портфель інтегрованих послуг та надійне партнерство з Siemens.

Завдяки нашому стратегічному партнерству з Siemens ми забезпечуємо безперебійну трансформаційну взаємодію, яка забезпечує задоволення та успіх клієнтів. «

Чому Центральний хаб для переробки помилок інтеграції Opcenter?

ERT - це централізований хаб для фіксації, аналізу та переробки помилок інтеграції Opcenter MES. Він забезпечує інформаційні панелі, автоматизовані робочі процеси та елементи керування на основі ролей для усунення ручного втручання, скорочення простоїв та забезпечення безперервності роботи в цеху.

Переваги

  • Безперервність бізнесу: запобігає зупинці виробництва, негайно вирішуючи застряглі повідомлення інтеграції.
  • Продуктивність ІТ: звільняє технічні ресурси, замінюючи ручні виправлення бази даних масовою переробкою одним клацанням миші.
  • Цілісність даних: Забезпечує відсутність втрат даних між ERP та MES під час збоїв передачі.
  • Process Security: запобігає несанкціонованим змінам конфіденційних даних інтеграції за допомогою суворого контролю доступу.
  • Проактивне запобігання: Визначає основні причини повторюваних помилок за допомогою аналітики, щоб запобігти їх повторному повторенню

Рекомендовані функції

Case Study

Тематичне дослідження ERT

Підвищення ефективності напівпровідників за допомогою ERT

Американська напівфірма досягла 45% швидшої переробки, на 20% швидшого виконання цеху та на 80% менше часу аналізу за допомогою ERT.

Реальне застосування

Select...

Обробка помилок напівпровідника

Центральна платформа для діагностики та переробки помилок інтеграції обладнання великого обсягу, запобігаючи затримці партії у фабриках.

Поширені запитання

Ресурси й супутні продукти

Додаткова інформація та ресурси

Передумови

Будь-яка версія «Сіменс Опцентр»