Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Навіщо використовувати KNX Touch Control TC5?

KNX Touch Control — це сімейство універсальних блоків для керування приміщеннями, які забезпечують повну функціональність KNX для управління освітленням, сонячним захистом та системами HVAC. Це спрощує налаштування розумних будівель, об'єднуючи управління всіма функціями кімнати в єдину інтуїтивно зрозумілу сенсорну панель розумної будівлі. KNX Touch Control унікально поєднує елегантний дизайн з преміальними матеріалами, інтуїтивно зрозумілим управлінням і широкими можливостями налаштування.

Ключові переваги

Підтримка широких додатків

Пристрої керування KNX можуть керувати опціями освітлення, захистом від сонця та температурою та вентиляцією HVAC (за допомогою бортового контролера NPI). TC4 додатково пропонує KNX Data Secure для підвищення безпеки.

Перетворіть будівлі в розумні простори

Перетворіть свої будівлі за допомогою стильного дизайну та 4-дюймових (TC4) або 5" (TC5) сенсорних панелей розумних будівель, інноваційної концепції монтажу та декількох мовних варіантів, ідеально підходить для готелів, конференц-залів та офісів.

Зберігайте все просто

Спростіть налаштування розумного будинку за допомогою одного пристрою, який легко встановити, налаштувати та ввести в експлуатацію. Пристрої керування KNX оснащені вбудованими датчиками наближення для енергозберігаючої автоматизації екрану та захисту паролем для безпечного доступу.

Рекомендовані можливості