Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому інтерфейс цифрового адресного освітлення?

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) - універсальна двонаправлена система управління електронними комутаційними пристроями в системах освітлення. Він відповідає стандарту IEC 62386.

Складні освітлювальні установки створюють проблеми управління. DALI спрощує це, пропонуючи гнучке групування світильників для різних ситуацій. Зверніться до кожного пристрою для індивідуального або групового контролю та використовуйте попередньо встановлені сцени для оптимізації освітлювальних середовищ, оптимізації операцій та покращення користувальницького досвіду.

Ключові переваги

Підвищення гнучкості

Отримайте гнучкість для задоволення різноманітних вимог до роботи, від базових налаштувань до складних додатків, оптимізуючи робочі процеси управління освітленням.

Спростіть установку

Згрупуйте будь-який набір світильників разом за потребою для кожної унікальної ситуації освітлення, спрощуючи налаштування та легко адаптуючись до мінливих вимог до простору.

Доступ до розширених функцій

Скористайтеся перевагами рівномірного освітлення та баластів, забезпечуючи стабільну продуктивність у вашій системі. Отримайте доступ до розумних функцій, які забезпечують розширені можливості управління, покращуючи загальний досвід освітлення.

Рекомендовані можливості

Почніть