Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому варто вибрати Desigo для високопродуктивних будівель?

Desigo для високопродуктивних будівель забезпечує автоматизацію будівель нового рівня для найвимогливіших застосувань - від лабораторій та центрів обробки даних до університетських кампусів. Портфоліо охоплює чотири інтегровані рівні: польові пристрої, автоматизація приміщень та первинна автоматизація, управління будівлями та хмарне підключення, все це об'єднано через безліцензійну інженерну фреймворк Desigo.

Масштабована модульна архітектура зростає зі зміною вимог, тоді як протоколи відкритих стандартів забезпечують взаємодію з сторонніми системами. Вбудована кібербезпека за допомогою BACnet Secure Connect - з продуктами, сертифікованими IEC 62443 - закриває розрив IT/OT. Регулярне оновлення програмного забезпечення підтримує систему на майбутнє, покращуючи енергоефективність, комфорт та стійкість пасажирів з часом.

A man and a woman look at a tablet in front of a high-performing building.

Ключові переваги

Скорочення часу та витрат на введення в експлуатацію

Прискорюйте реалізацію проектів за допомогою автоматизованих процесів, передових діагностичних інструментів, можливостей моделювання та віддаленого введення в експлуатацію через ABT Go. Зручне для ІТ розгортання BACnet Secure Connect поєднується з існуючою ІТ-інфраструктурою.

Підвищення енергоефективності та комфорту пасажирів

Використовуйте вдосконалені інформаційні панелі управління енергією та гнучку автоматизацію приміщень для оптимізації кондиціонування, освітлення та затінення. Аналітика даних та звітність розкривають моделі використання та можливості вдосконалення у вашому портфоліо.

Плавно масштабуйтеся в міру зростання ваших потреб

Розгортайте модульне програмне забезпечення для управління будівлями та пристрої автоматизації, які зростають із зміною вимог. Багатодисциплінарна архітектура дозволяє легко розширювати або модифікувати на рівні кімнати, будівлі чи кампусу.

Рекомендовані можливості

Часті питання